• Imagem
  • Nome do produto
  • Measuring range
  • Dimensions
  • Type
  • Force direction

Filtrar por atributos

Measuring range

Force direction

Type

Model series

Imagem Nome do produto Measuring range Dimensions Type Force direction
DLM20-BU.102.CP3.M4

Artigo nº: 11217579

Measuring range
  • 0 ... 1000 N
Dimensions
  • Ø 19 mm x 11 mm
Type
  • Button
Force direction
  • Compression
Contato
DLM20-IN.102.TP3.M4

Artigo nº: 11217612

Measuring range
  • 0 ... 1000 N
Dimensions
  • Ø 19 mm x 16 mm
Type
  • Inline
Force direction
  • Tension/Compression
Contato
DLM20-SO.102.TP3.M4

Artigo nº: 11217607

Measuring range
  • 0 ... 1000 N
Dimensions
  • Ø 25.8 mm x 10 mm
Type
  • Screw-on
Force direction
  • Tension/Compression
Contato
DLM30-BU.102.CP3.C4

Artigo nº: 11217615

Measuring range
  • 0 ... 1000 N
Dimensions
  • Ø 31.8 mm x 18 mm
Type
  • Button
Force direction
  • Compression
Contato
DLM30-IN.102.TP3.C4

Artigo nº: 11217759

Measuring range
  • 0 ... 1000 N
Dimensions
  • Ø 25.5 mm x 23 mm
Type
  • Inline
Force direction
  • Tension/Compression
Contato
DLM30-SO.102.TP3.C4

Artigo nº: 11217621

Measuring range
  • 0 ... 1000 N
Dimensions
  • Ø 39 mm x 18 mm
Type
  • Screw-on
Force direction
  • Tension/Compression
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo