• Bild
  • Produktname
  • Messbereich
  • Auflösung
  • Genauigkeit (+25 °C)
  • Schnittstelle

Nach Eigenschaften filtern

Measuring range

Accuracy (+25 °C)

Interface

Protection EN 60529

Bild Produktname Messbereich Auflösung Genauigkeit (+25 °C) Schnittstelle
GIM140R - 1-dimensional, analog Measuring range
  • 0...30°, 0...60°, 0...90°, 0...120°, 0...180°, 0...270°, 0...360°
Resolution
  • 0,2 °
Accuracy (+25 °C)
  • ±0.4°
Interface
  • Analog (4...20 mA / 0.5...4.5 V / 0...10 V)
Anfragen
GIM140R - 1-dimensional, CANopen® Messbereich
  • 0...360°
Auflösung
  • 0,1 °
Genauigkeit (+25 °C)
  • Typ. ±0,2°
Schnittstelle
  • CANopen®
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben