• Imagem
  • Nome do produto
  • Measuring range
  • Resolution
  • Accuracy (+25 °C)
  • Interface

Filtrar por atributos

Measuring range

Accuracy (+25 °C)

Interface

Connection

Protection EN 60529

Imagem Nome do produto Measuring range Resolution Accuracy (+25 °C) Interface
GIM140R - 1-dimensional, CANopen® Measuring range
  • 0...360°
Resolution
  • 0,1 °
Accuracy (+25 °C)
  • Typ. ±0.2°
Interface
  • CANopen®
Contato
GIM140R - 2-dimensional, CANopen® Measuring range
  • ±10°/±30°/±45°/±60°
Resolution
  • 0,1 °
Accuracy (+25 °C)
  • Typ. ±0.2°
Interface
  • CANopen®
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo