Linha de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Sensor de fluxo para aplicações LBFH higiênicas

FlexFlow PF20H

  • Compatibilidade irrestrita com SIP até 150 °C
  • Ampla gama de conexões de processo
  • Medição de fluxo e temperatura num só sensor
  • Instalação otimizada independente da posição
Para o produto
The selected altAttribute does not exist!

Sensor de fluxo para aplicações industriais

FlexFlow PF20S

  • Medição de fluxo e temperatura num só sensor
  • Sinal de saída binário ou analógico
  • Instalação otimizada independente da posição
Para o produto

Video “FlexFlow – the calorimetric flow sensor”
 

O sensor de fluxo calorimétrico para a indústria de laticínios resolve muitas aplicações desde o processamento até a embalagem. O FlexFlow é utilizado no monitoramento e garantia da velocidade de limpeza nas linhas de retorno do processo CIP com resultados excepcionais. O sensor de fluxo calorimétrico diferencia entre nenhum fluxo e fluxo, detectando se o calor é removido pelo meio ou não. Usando um elemento sensor simetricamente disposto, o sensor independe da posição de instalação.


Vantagens
  • Alta segurança de processo
    • Graças ao design simétrico e centralizado, o sensor pode ser instalado no processo independentemente da posição e da orientação. Isso garante medições precisas e segurança de processo.
  • Menos pontos de medição, menos trabalho
    • A combinação de fluxo e temperatura num só sensor reduz o número de pontos de medição e minimiza o trabalho de instalação, assistência e armazenamento.
  • Comissionamento simples e gestão eficiente de fluidos
    • Os sensores de fluxo FlexFlow possuem uma carcaça em aço inox robusta com sistema eletrônico completo. Isso elimina o trabalho necessário para instalação de cabos e montagem em gabinete elétrico.
  • IO-Link para parametrização central
    • A interface IO-Link permite a parametrização simultânea de diversos sensores. Isso simplifica a adequação dos pontos de comutação para diversas etapas de processo e poupa tempo.

Aplicações

Os sensores podem ser utilizados em quaisquer casos em que se necessite monitorar, controlar e inspecionar fluidos em sistemas fechados.

  • Controle de fluxo em processos CIP para resultados de medição ideais
  • Medição de fluxo em meios de alta pureza
  • Proteção contra operação a seco para bombas
  • Monitoramento de circuitos de refrigeração
  • Monitoramento do jato de pulverização em sistemas de limpeza
  • Refrigeração de ferramentas
  • Limpeza de flanges
  • Limpeza de componentes

Technology

Software

Transferências


Para o topo