• Imagem
  • Nome do produto
  • Measurement technology
  • Function
  • Features

Filtrar por atributos

Measurement technology

Function

Compliance and approvals

Imagem Nome do produto Measurement technology Function Features
U300.D50-DPMJ.72N

Artigo nº: 11219488

Measurement technology
  • Sensores de nível ultrassônicos
Function
  • Continuous level measurement
Features
  • Voltage output
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Contato
U300.P50-GP1J.72N

Artigo nº: 11219506

Measurement technology
  • Sensores de nível ultrassônicos
Function
  • Point level detection
  • Continuous level measurement
Features
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Contato
U300.P50-GP2J.72N

Artigo nº: 11219504

Measurement technology
  • Sensores de nível ultrassônicos
Function
  • Point level detection
  • Continuous level measurement
Features
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Contato
U300.R50-GP1J.72N

Artigo nº: 11219508

Measurement technology
  • Sensores de nível ultrassônicos
Function
  • Point level detection
Features
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Contato
U500.DA0.2-IA1B.72F

Artigo nº: 11200630

Measurement technology
  • Sensores de nível ultrassônicos
Function
  • Continuous level measurement
Features
  • Current output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Contato
U500.DA0.2-IAMJ.72F

Artigo nº: 11200625

Measurement technology
  • Sensores de nível ultrassônicos
Function
  • Continuous level measurement
Features
  • Current output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Contato
U500.DA0.2-UA1B.72F

Artigo nº: 11200629

Measurement technology
  • Sensores de nível ultrassônicos
Function
  • Continuous level measurement
Features
  • Voltage output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Contato
U500.DA0.2-UAMJ.72F

Artigo nº: 11200623

Measurement technology
  • Sensores de nível ultrassônicos
Function
  • Continuous level measurement
Features
  • Voltage output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Contato
U500.DA5.2-UAMJ.72F

Artigo nº: 11707836

Measurement technology
  • Sensores de nível ultrassônicos
Function
  • Continuous level measurement
Features
  • Voltage output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Contato
U500.PA0.2-GP1J.72F

Artigo nº: 11200632

Measurement technology
  • Sensores de nível ultrassônicos
Function
  • Point level detection
  • Continuous level measurement
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Contato
U500.PA0.2-GP2J.72F

Artigo nº: 11200633

Measurement technology
  • Sensores de nível ultrassônicos
Function
  • Point level detection
  • Continuous level measurement
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Contato
UR18.DA0.2-IA1B.9SF

Artigo nº: 11200642

Measurement technology
  • Sensores de nível ultrassônicos
Function
  • Continuous level measurement
Features
  • Current output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Contato
UR18.DA0.2-IAMJ.9SF

Artigo nº: 11200640

Measurement technology
  • Sensores de nível ultrassônicos
Function
  • Continuous level measurement
Features
  • Current output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Contato
UR18.DA0.2-UA1B.9SF

Artigo nº: 11200641

Measurement technology
  • Sensores de nível ultrassônicos
Function
  • Continuous level measurement
Features
  • Voltage output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Contato
UR18.DA0.2-UAMJ.9SF

Artigo nº: 11200639

Measurement technology
  • Sensores de nível ultrassônicos
Function
  • Continuous level measurement
Features
  • Voltage output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Contato
UR18.DA5.2-IA1B.9SF

Artigo nº: 11221525

Measurement technology
  • Sensores de nível ultrassônicos
Function
  • Continuous level measurement
Features
  • Current output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Contato
UR18.DA5.2-IAMJ.9SF

Artigo nº: 11213065

Measurement technology
  • Sensores de nível ultrassônicos
Function
  • Continuous level measurement
Features
  • Current output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Contato
UR18.DA5.2-UA1B.9SF

Artigo nº: 11221604

Measurement technology
  • Sensores de nível ultrassônicos
Function
  • Continuous level measurement
Features
  • Voltage output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Contato
UR18.DA5.2-UAMJ.9SF

Artigo nº: 11220939

Measurement technology
  • Sensores de nível ultrassônicos
Function
  • Continuous level measurement
Features
  • Voltage output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Contato
UR18.PA0.2-GP1J.9SF

Artigo nº: 11200644

Measurement technology
  • Sensores de nível ultrassônicos
Function
  • Point level detection
  • Continuous level measurement
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Contato
UR18.PA0.2-GP2J.9SF

Artigo nº: 11200645

Measurement technology
  • Sensores de nível ultrassônicos
Function
  • Point level detection
  • Continuous level measurement
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Contato
CombiPress PFMH
Contato
CombiPress PFMN
Contato
PBMH
Contato
PBMH autoclavable
Contato
PP20H
Contato
PBMN flush
Contato
CleverLevel LBFH Measurement technology
  • Chaves de nível CleverLevel (Frequency Sweep)
Function
  • Point level detection
Features
  • design higiénico
  • IO-Link
  • duas saídas de comutação
  • qTeach
  • LED multicolorido
  • ATEX
Contato
CleverLevel LBFI Measurement technology
  • Chaves de nível CleverLevel (Frequency Sweep)
Function
  • Point level detection
Features
  • conexões padrão
  • IO-Link
  • duas saídas de comutação
  • qTeach
  • LED multicolorido
  • ATEX
Contato
CleverLevel LBFS Measurement technology
  • Chaves de nível CleverLevel (Frequency Sweep)
Function
  • Point level detection
Features
  • universal use
  • sliding connection
  • altas temperaturas de processo
  • unicolor LED
  • ATEX
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo