• Imagem
  • Nome do produto
  • Measurement technology
  • Function
  • Features
Chaves de nível capacitivas
Reiniciar o filtro

Filtrar por atributos

Measurement technology

Function

Compliance and approvals

Imagem Nome do produto Measurement technology Function Features
CFAK 12N1103

Artigo nº: 10164642

Measurement technology
  • Chaves de nível capacitivas
Function
  • Point level detection
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • 70 °C
  • IP 67
Contato
CFAK 12N1140/KS35L

Artigo nº: 11039126

Measurement technology
  • Chaves de nível capacitivas
Function
  • Point level detection
Features
  • NPN make function (NO)
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 50 °C
  • IP 67
Contato
CFAK 12N1140/L

Artigo nº: 11039124

Measurement technology
  • Chaves de nível capacitivas
Function
  • Point level detection
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • 50 °C
  • IP 67
Contato
CFAK 12N3103

Artigo nº: 11001685

Measurement technology
  • Chaves de nível capacitivas
Function
  • Point level detection
Features
  • NPN break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • 70 °C
  • IP 67
Contato
CFAK 12N3140/KS35L

Artigo nº: 11045948

Measurement technology
  • Chaves de nível capacitivas
Function
  • Point level detection
Features
  • NPN break function (NC)
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 50 °C
  • IP 67
Contato
CFAK 12N3140/L

Artigo nº: 11045947

Measurement technology
  • Chaves de nível capacitivas
Function
  • Point level detection
Features
  • NPN break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • 50 °C
  • IP 67
Contato
CFAK 12P1103

Artigo nº: 10129050

Measurement technology
  • Chaves de nível capacitivas
Function
  • Point level detection
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • 70 °C
  • IP 67
Contato
CFAK 12P1140/KS35L

Artigo nº: 11017112

Measurement technology
  • Chaves de nível capacitivas
Function
  • Point level detection
Features
  • PNP make function (NO)
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 50 °C
  • IP 67
Contato
CFAK 12P1140/L

Artigo nº: 11017111

Measurement technology
  • Chaves de nível capacitivas
Function
  • Point level detection
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • 50 °C
  • IP 67
Contato
CFAK 12P3103

Artigo nº: 10164795

Measurement technology
  • Chaves de nível capacitivas
Function
  • Point level detection
Features
  • PNP break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • 70 °C
  • IP 67
Contato
CFAK 12P3140/KS35L

Artigo nº: 11045946

Measurement technology
  • Chaves de nível capacitivas
Function
  • Point level detection
Features
  • PNP break function (NC)
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 50 °C
  • IP 67
Contato
CFAK 12P3140/L

Artigo nº: 11045945

Measurement technology
  • Chaves de nível capacitivas
Function
  • Point level detection
Features
  • PNP break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • 50 °C
  • IP 67
Contato
CFAK 18N1100

Artigo nº: 11001673

Measurement technology
  • Chaves de nível capacitivas
Function
  • Point level detection
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (sensing face/sensor)
Contato
CFAK 18N1200

Artigo nº: 11001668

Measurement technology
  • Chaves de nível capacitivas
Function
  • Point level detection
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (sensing face/sensor)
Contato
CFAK 18N3100

Artigo nº: 11001674

Measurement technology
  • Chaves de nível capacitivas
Function
  • Point level detection
Features
  • NPN break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (sensing face/sensor)
Contato
CFAK 18N3200

Artigo nº: 11001669

Measurement technology
  • Chaves de nível capacitivas
Function
  • Point level detection
Features
  • NPN break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (sensing face/sensor)
Contato
CFAK 18P1100

Artigo nº: 10165163

Measurement technology
  • Chaves de nível capacitivas
Function
  • Point level detection
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (sensing face/sensor)
Contato
CFAK 18P1200

Artigo nº: 11001670

Measurement technology
  • Chaves de nível capacitivas
Function
  • Point level detection
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (sensing face/sensor)
Contato
CFAK 18P3100

Artigo nº: 11001672

Measurement technology
  • Chaves de nível capacitivas
Function
  • Point level detection
Features
  • PNP break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (sensing face/sensor)
Contato
CFAK 18P3200

Artigo nº: 11001671

Measurement technology
  • Chaves de nível capacitivas
Function
  • Point level detection
Features
  • PNP break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (sensing face/sensor)
Contato
CFAM 12N1600

Artigo nº: 10119679

Measurement technology
  • Chaves de nível capacitivas
Function
  • Point level detection
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Contato
CFAM 12N1600/S14

Artigo nº: 10119689

Measurement technology
  • Chaves de nível capacitivas
Function
  • Point level detection
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Contato
CFAM 12N3600

Artigo nº: 10119682

Measurement technology
  • Chaves de nível capacitivas
Function
  • Point level detection
Features
  • NPN break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Contato
CFAM 12N3600/S14

Artigo nº: 10119688

Measurement technology
  • Chaves de nível capacitivas
Function
  • Point level detection
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Contato
CFAM 12P1600

Artigo nº: 10236343

Measurement technology
  • Chaves de nível capacitivas
Function
  • Point level detection
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Contato
CFAM 12P1600/S14

Artigo nº: 10236345

Measurement technology
  • Chaves de nível capacitivas
Function
  • Point level detection
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Contato
CFAM 12P3600

Artigo nº: 10238060

Measurement technology
  • Chaves de nível capacitivas
Function
  • Point level detection
Features
  • PNP break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Contato
CFAM 12P3600/S14

Artigo nº: 10119690

Measurement technology
  • Chaves de nível capacitivas
Function
  • Point level detection
Features
  • PNP break function (NC)
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Contato
CFAM 18N1600

Artigo nº: 10119685

Measurement technology
  • Chaves de nível capacitivas
Function
  • Point level detection
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Contato
CFAM 18N1600/S14

Artigo nº: 10119696

Measurement technology
  • Chaves de nível capacitivas
Function
  • Point level detection
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo