• Imagem
  • Nome do produto
  • Measurement technology
  • Function
  • Features
IP 67/65 (sensing face/sensor)
Reiniciar o filtro

Filtrar por atributos

Measurement technology

Function

Compliance and approvals

Imagem Nome do produto Measurement technology Function Features
CFAK 18N1100

Artigo nº: 11001673

Measurement technology
  • Chaves de nível capacitivas
Function
  • Point level detection
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (sensing face/sensor)
Contato
CFAK 18N1200

Artigo nº: 11001668

Measurement technology
  • Chaves de nível capacitivas
Function
  • Point level detection
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (sensing face/sensor)
Contato
CFAK 18N3100

Artigo nº: 11001674

Measurement technology
  • Chaves de nível capacitivas
Function
  • Point level detection
Features
  • NPN break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (sensing face/sensor)
Contato
CFAK 18N3200

Artigo nº: 11001669

Measurement technology
  • Chaves de nível capacitivas
Function
  • Point level detection
Features
  • NPN break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (sensing face/sensor)
Contato
CFAK 18P1100

Artigo nº: 10165163

Measurement technology
  • Chaves de nível capacitivas
Function
  • Point level detection
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (sensing face/sensor)
Contato
CFAK 18P1200

Artigo nº: 11001670

Measurement technology
  • Chaves de nível capacitivas
Function
  • Point level detection
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (sensing face/sensor)
Contato
CFAK 18P3100

Artigo nº: 11001672

Measurement technology
  • Chaves de nível capacitivas
Function
  • Point level detection
Features
  • PNP break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (sensing face/sensor)
Contato
CFAK 18P3200

Artigo nº: 11001671

Measurement technology
  • Chaves de nível capacitivas
Function
  • Point level detection
Features
  • PNP break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (sensing face/sensor)
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo