Portfólio de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Sensor de nível-limite com parametrização automática

CleverLevel PL20H/S, LBFH/I

  • Para aplicações higiénicas e industriais
  • Universal para líquidos e sólidos a granel (constante dielétrica > 1,5)
  • Parametrização automática na mudança de suportes e aderência 
  • Saídas de comutação ajustáveis em separado com IO-Link (2), saída analógica opcional de 4 ... 20 mA
  • Visualização multicolorida, bastante estável do processo a 360° – KingCrown
Abrir en el selector de productos
CleverLevel – Level measurement – LBFS – Level in universal operation

Sensor de nível-limite pré-parametrizado

CleverLevel LBFS

  • Para aplicações higiénicas e industriais
  • Universal para líquidos e sólidos a granel (constante dielétrica > 1,5)
  • Pré-parametrizado – possibilidade de ajuste manual dos suportes
  • Saída de comutação ajustável (1)
  • Visualização do processo a 360°
Al producto
CleverLevel – Level measurement – LFFS – For high-temperature hygienic applications

Sensor de nível-limite pré-parametrizado em caixa de campo

CleverLevel LFFS

  • Para aplicações higiénicas
  • Universal para líquidos e sólidos a granel (constante dielétrica > 1,5)
  • Pré-parametrizado – possibilidade de ajuste manual dos suportes
  • Saída de comutação ajustável (1)
  • Visualização do processo a 360°
Al producto
Oil level in mobile machines

Sensor de nivel pre-parametrizado para máquinas móviles

CFAK 22

  • Para aplicaciones con aceite
  • Designed for Reliability - "Fuera de carretera"
  • Integración sencilla a través de la conexión de la junta tórica
  • Carcasa herméticamente sellada
  • CEM: emisión/sensibilidad basada en UN/ECE R10 Rev. 5 ch. 6,8 (sin autorización de la ESA)
Al producto

Características
Un sensor para todos los medios
CleverLevel level switch based on frequency sweep technology – Highlights

Function overview
Greater flexibility based on different trigger variants

Regardless of the medium or measurement task, when it comes to point level detection, our portfolio always offers you the appropriate solution. 


Universal level measurement for all media
– with Window-Trigger

Parametrización automática para el cambio de medios y la adherencia
– con disparador adaptativo
 

Adaptar las instalaciones de manera flexible a los cambios a corto plazo en la demanda es un desafío cada vez más común en la producción. Para garantizar esta flexibilidad, se necesita un sistema de sensores que cumpla estos requisitos. Con el interruptor de nivel PL20 con disparador adaptativo, le ofrecemos la solución:


Tecnología

Descargas
Technical and Application Reports / White Paper


Hasta la cima