Product portfolio
Sensors with sonic nozzles – Level measurement into very small containers

Level measurement into very small containers

  • Very narrow sonic beam angle for openings up to Ø3 mm 
  • Up to 0.1 mm resolution
  • Measuring range up to 150 mm
Abrir en el selector de productos
Chemically robust ultrasonic distance sensors  – Level measurement in chemically harsh environments – Universal M18 sensors – chemically robust – Universal M18 Design – chemically robust

Level measurement in chemically harsh environments

  • Robust V4A stainless steel housing
  • High chemical resistance thanks to special coating
  • Measuring range up to 1000 mm
Abrir en el selector de productos
The selected altAttribute does not exist!

Level measurement with robust ultrasonic sensors

  • Extremely resistant sealed sensor element
  • Very short blind range of 20 mm
  • Application-specific parameterization and additional data due to IO-Link
  • Analog measurement signal as well as switching signal
  • Measuring ranges up to 1500 mm
Abrir en el selector de productos
Level detection over medium distances up to 2 m

Level detection over medium distances up to 2 m

  • Compact rectangular and cylindrical housing
  • Available with current or voltage output in different versions
  • Special version with 2 independent switching outputs for level and threshold detection
Abrir en el selector de productos
Large sensing distances – Long ranges – Long-distance level detection up to 6 m

Registro del nivel a distancias grandes hasta 6 m

  • Carcasas cilíndricas
  • Versión especial con 2 salidas de conmutación independientes para registro de nivel y valor límite
  • Cono sónico estrecho para alta seguridad de señal
Abrir en el selector de productos

Sensores miniatura

  • Los sensores más pequeños y ligeros con solo 4 gramos
  • Intervalos de detección hasta 200 mm
  • Parametrizable mediante Teach-in
Abrir en el selector de productos

Video
Sensores de ultrasonidos fiables, de altas prestaciones y con opciones integradas ajuste y filtrado
 

La nueva generación de sensors de ultrasonidos U300, U500 y UR18, destaca por su fiabilidad en cualquier situación gracias a las opciones integradas de ajuste y filtrado via interfaz IO-Link. Objetos que interfieren, como agitadores en tanques, serán ignorados por el filtro de interrupciones. Esto mejora la fiabilidad de detección. Conozca más sobre éstas opciones de ajuste y filtrado, y sobre sus beneficios en el video. Adicionalmente, la combinación con la zona ciega más reducida del mercado, incluso con un intervalo de medición amplio, permite mayor libertad en el diseño de las máquinas y simplifica el diseño en sí mismo.


Su ventaja
  • Alta seguridad de procesos mediante medición sin contacto
    • Protección frente a medios agresivos
    • Sin contaminación del medio
    • Desgaste limitado
    • Sin afectación funcional a causa de polvo, luz o agua
  • Prestaciones sobresalientes
    • Grandes distancias de registro hasta 6000 mm
    • Alta resolución hasta 0,1 mm
    • Los conos sónicos estrechos permiten el registro y la medición en las aberturas más pequeñas hasta Ø 3 mm
  • Alta flexibilidad
    • Amplia variedad de sensores ultrasónicos redondos y rectangulares para medición del nivel de llenado
    • Las señales de salida se configuran con ayuda de potenciómetro, tecla Teach-in, entrada Remote-Teach-in o qTeach en el intervalo de detección necesario para el objeto
       

Tecnología

Descargas
Technical and Application Reports / White Paper


Hasta la cima