• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Erfassungsbereich Sd
  • Features

Nach Eigenschaften filtern

Product group

Sensing distance max.

Housing

Output circuit/interface

Housing version

Connection types

Operating temperature

Adjustability

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Erfassungsbereich Sd Features
UNDK 20I6903/S35A

Artikelnr.: 10159512

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
Gehäuse
  • 20 mm x 42 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Anfragen
UNDK 20I6912/S35A

Artikelnr.: 10155042

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
Gehäuse
  • 20 mm x 42 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Anfragen
UNDK 20I6914/S35A

Artikelnr.: 10147619

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
Gehäuse
  • 20 mm x 42 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 200 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Anfragen
UNDK 20N6903/S35A

Artikelnr.: 10159515

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
Gehäuse
  • 20 mm x 42 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Anfragen
UNDK 20N6912/S35A

Artikelnr.: 10157539

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
Gehäuse
  • 20 mm x 42 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 40 … 400 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Anfragen
UNDK 20N6914/S35A

Artikelnr.: 10144966

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
Gehäuse
  • 20 mm x 42 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Anfragen
UNDK 20N7903/S35A

Artikelnr.: 10159516

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
Gehäuse
  • 20 mm x 42 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Anfragen
UNDK 20N7912/S35A

Artikelnr.: 10158526

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
Gehäuse
  • 20 mm x 42 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 40 … 400 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Anfragen
UNDK 20N7914/S35A

Artikelnr.: 10150076

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
Gehäuse
  • 20 mm x 42 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Anfragen
UNDK 20P6903/S35A

Artikelnr.: 10159513

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
Gehäuse
  • 20 mm x 42 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Anfragen
UNDK 20P6912/S35A

Artikelnr.: 10155032

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
Gehäuse
  • 20 mm x 42 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 40 … 400 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Anfragen
UNDK 20P6914/S35A

Artikelnr.: 10141538

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
Gehäuse
  • 20 mm x 42 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Anfragen
UNDK 20P7803/S35A

Artikelnr.: 10166946

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
Gehäuse
  • 20 mm x 42 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Stecker M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Anfragen
UNDK 20P7912/S35A

Artikelnr.: 10156743

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
Gehäuse
  • 20 mm x 42 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 40 … 400 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Stecker M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Anfragen
UNDK 20P7914/S35A

Artikelnr.: 10142491

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
Gehäuse
  • 20 mm x 42 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Stecker M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Anfragen
UNDK 20U6903/S35A

Artikelnr.: 10158275

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
Gehäuse
  • 20 mm x 42 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Anfragen
UNDK 20U6912/S35A

Artikelnr.: 10154281

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
Gehäuse
  • 20 mm x 42 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Anfragen
UNDK 20U6914/S35A

Artikelnr.: 10146711

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
Gehäuse
  • 20 mm x 42 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 200 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Anfragen
UNDK 30I6103

Artikelnr.: 10130826

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
Gehäuse
  • 30 mm x 65 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Stromausgang
  • Kabel, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Anfragen
UNDK 30I6103/S14

Artikelnr.: 10129046

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
Gehäuse
  • 30 mm x 65 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Anfragen
UNDK 30I6104/S14

Artikelnr.: 10150852

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • großer Schaltabstand
Gehäuse
  • 30 mm x 65 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 200 … 2000 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Anfragen
UNDK 30I6112

Artikelnr.: 10139575

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
Gehäuse
  • 30 mm x 65 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • Stromausgang
  • Kabel, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Anfragen
UNDK 30I6112/S14

Artikelnr.: 10129045

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
Gehäuse
  • 30 mm x 65 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Anfragen
UNDK 30I6113

Artikelnr.: 10139589

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
Gehäuse
  • 30 mm x 65 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 30 … 250 mm
Features
  • Stromausgang
  • Kabel, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Anfragen
UNDK 30I6113/S14

Artikelnr.: 10128238

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
Gehäuse
  • 30 mm x 65 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 30 … 250 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Anfragen
UNDK 30N1703

Artikelnr.: 10233438

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
Gehäuse
  • 30 mm x 65 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Anfragen
UNDK 30N1703/S14

Artikelnr.: 10232783

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
Gehäuse
  • 30 mm x 65 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Anfragen
UNDK 30N1712

Artikelnr.: 10233660

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
Gehäuse
  • 30 mm x 65 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Anfragen
UNDK 30N1712/S14

Artikelnr.: 10232773

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
Gehäuse
  • 30 mm x 65 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Anfragen
UNDK 30N1713

Artikelnr.: 10123577

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
Gehäuse
  • 30 mm x 65 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 30 … 250 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben