Gama de productos
CombiPress – Pressure and continuous level measurement – PFMH – Hydrostatic level sensor with hygienic connection and touch screen – Pressure sensor with hygienic connection and touch screen – Pressure sensor with flush clamping connection and touch screen

Sensor de nivel hidrostático con conexión higiénica y pantalla táctil

CombiPress PFMH

  • Resistente a todos los productos de limpieza habituales en CIP
  • Disponibilidad de variantes para elevadas temperaturas del medio (200 °C)
  • Montaje sin rosca, mediante unión a presión
  • Opcional con salida de conmutación
  • Linearización del depósito y cálculo del volumen
Al producto
Hydrostatic level sensor with hygienic connection – Pressure transmitter with hygienic connection – Pressure sensor with flush clamping connection

Sensores de nivel hidrostático con conexión higiénica

PBMH higiénico

  • Resistente a todos los productos de limpieza habituales en CIP
  • Disponibilidad de variantes para elevadas temperaturas del medio (200 °C)
  • Montaje sin rosca, mediante unión a presión
Al producto
Pressure sensor with hygienic connection – Pressure sensor with flush clamping connection – Hydrostatic level sensor with hygienic connection and IO-Link

Sensor de nivel hidrostático con conexión higiénica e IO-Link

PP20H

  • Resistente a todos los productos de limpieza habituales en CIP
  • Estándares sanitarios 3-A, conformidad con la FDA, certificado por EHEDG
  • Montaje sin rosca, mediante unión a presión
Al producto
CombiPress – Pressure and continuous level measurement – PFMN – Hydrostatic level sensor with flush membrane and touch screen – Pressure sensor with flush membrane and touch screen

Sensor de nivel hidrostático con membrana enrasada y pantalla táctil

CombiPress PFMN

  • Conexión a proceso sin zona muerta
  • Resistente a todos los productos de limpieza habituales en CIP
  • Montaje compacto a partir de G 1/2 A
  • Opcional con salida de conmutación
  • Linearización del depósito y cálculo del volumen
Al producto
Pressure transmitter with flush membrane – Hydrostatic level sensor with flush membrane

Sensor de nivel hidrostático con membrana enrasada

PBMN Flush

  • Conexión a proceso sin zona muerta
  • Resistente a todos los productos de limpieza habituales en CIP
  • Montaje compacto a partir de G 1/2 A
Al producto

Su ventaja
  • Manejo muy sencillo para facilitar el trabajo
    • Posibilidad de ajuste en la pantalla táctil o con el programador Flex
    • Uso también sin el control
  • Mayor productividad gracias a una medición eficaz
    • Tiempos de respuesta cortos y diseños compactos para permitir el montaje óptimo
  • Sin ninguna modificación en el diseño de las instalaciones
    • Extensa gama de conexiones de proceso y adaptadores
  • Sin mantenimiento incluso con medios pastosos y adherentes gracias al diseño enrasado
  • Salida directa del nivel y el volumen en las geometrías de depósito que se desee, con funciones de cálculo configurables

Aplicaciones
  • Determinación del contenido en depósitos de almacenamiento y de fermentación
  • Regulación del nivel en depósitos tampón y primarios
  • Control de nivel en instalaciones de dosificación, mezcla y embalaje
  • Medición de densidad de líquidos (con dos sensores)

Tecnología

Medición de nivel hidrostático
Casi la mitad de las mediciones de nivel en la automatización de procesos en depósitos se realiza con sensores de presión. Esto exige pequeños rangos de medición de la presión y, al mismo tiempo, una elevada precisión. La presión hidrostática por metro de altura medido es de solamente unos 100 mbar para agua y medios acuosos. Para poder determinar el nivel con exactitud, es necesario conocer la densidad del medio y efectuar el cálculo y la calibración correspondientes. Mientras el depósito se encuentre sin presión, basta un único sensor de presión relativa, colocado lo más cerca posible del fondo del depósito. En depósitos presurizados se deberá tener en cuenta en el cálculo la denominada presión en altura en el depósito. Para ello se necesita un segundo sensor de presión. La precisión en las mediciones resulta más difícil cuanto menor sea la altura de medición y mayor la presión en altura; pues la presión hidrostática, formada por la diferencia entre los dos valores de presión se reduce constantemente en relación a los intervalos de medición a seleccionar en los sensores de presión.


Scaricare
Technical and Application Reports / White Paper
Software


In alto