• Imagem
  • Nome do produto
  • FS-Range
  • Initial accuracy
  • Temperature stability

Filtrar por atributos

Process connection

Compliance and approvals

FS-Range

Initial accuracy

Pressure cell

Temperature stability

Rise time (10 … 90 %)

Maximum Media temperature

Max. turndown ratio

Absoulte pressure measurement

Imagem Nome do produto FS-Range Initial accuracy Temperature stability
Y91 FS-Range
  • Alta (até 600 bar)
  • Médio (até 40 bar)
  • Baixo (até 10 bar)
  • Mais baixo (até 2 bar)
Initial accuracy
  • ≤ 0.5 - 0.7 % FS
Temperature stability
  • estável (de 0,2 % FS / 10 K)
Contato
X91 FS-Range
  • Mais baixo (até 2 bar)
  • Baixo (até 10 bar)
  • Alta (até 600 bar)
  • Médio (até 40 bar)
Initial accuracy
  • ≤ 0.5 - 0.7 % FS
Temperature stability
  • estável (de 0,2 % FS / 10 K)
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo