Linha de produtos
FlexTop – Temperature measurement – 2211 – Temperature transmitters – components for individual solutions – Universal temperature transmitters with 4 ... 20 mA output

Transmissor de temperatura universal com saída de 4 ... 20 mA

FlexTop 2211

  • Para RTD (resistência) ou T/C (termopar)
  • Entrada: RTD, T/C, mV e Ohm
  • Faixa de medição -270... +2300 °C
  • Maior precisão que 0,1 °C para Pt100
  • Proteção contra explosão ATEX
  • Instalação em local fechado DIN formato B
Universal in-head transmitter for CombiTemp or OEM applications

Cabeçote transdutor universal para aplicações CombiTemp ou OEM

FlexTop 2212

  • Entrada: RTD, T/C, mV, mA ou Ohm
  • Programável por meio de conexão USB integrada
  • Calibração de sensor para ajuste de offset, inclinação ou polinômio
  • Proteção contra explosão ATEX
  • Isolamento galvânico
Para o produto
FlexTop – Temperature measurement – 2221 – Universal temperature transmitters with HART protocol

Transmissor de temperatura universal com protocolo HART

FlexTop 2221

  • Para RTD (resistência) ou T/C (termopar)
  • Entrada: RTD, T/C, mV e Ohm
  • Faixa de medição -270... +2300 °C
  • Maior precisão que 0,1 °C para Pt100
  • Proteção contra explosão ATEX
  • Instalação em local fechado DIN formato B
Universal in-head transmitter for CombiTemp or OEM applications

Cabeçote transdutor universal para aplicações CombiTemp ou OEM

FlexTop 2222

  • Entrada: RTD, T/C, mV, mA ou Ohm
  • Programável por meio de conexão USB integrada
  • Calibração de sensor para ajuste de offset, inclinação ou polinômio
  • Proteção contra explosão ATEX
  • Isolamento galvânico
  • Protocolo HART
Para o produto
FlexTop – Temperature measurement – 2204 – 2202 – Pt100 temperature transmitters with 4 … 20 mA output

Transmissor de temperatura Pt100 com saída 4 … 20 mA

FlexTop 2202

  • Especial para Pt100
  • Entrada: Pt100 2, 3 ou 4 fios
  • Faixa de medição -200... +850 °C
  • Precisão superior a 0,25 °C
  • Proteção contra explosão ATEX
  • Instalação em local fechado DIN formato B
Para o produto
FlexTop – Temperature measurement – 2203 – T/C-temperature transmitters with 4 … 20 mA output

Transmissor de temperatura T/C com saída 4… 20 mA

FlexTop 2203

  • Especial para T/C
  • Entrada: T/C, mV
  • Faixa de medição -100... +1820 °C
  • Precisão superior a 5 °C
  • Proteção contra explosão ATEX
  • Instalação em local fechado DIN formato B
Para o produto
Pt500 temperature transmitters with 4 … 20 mA output

Transmissor de temperatura Pt500 com saída 4 … 20 mA

FlexTop 2204

  • Especial para Pt500
  • Entrada: Pt100, 2, 3 ou 4 fios
  • Faixa de medição -100... +160 °C
  • Precisão superior a 0,25 °C
  • Proteção contra explosão ATEX
  • Instalação em local fechado DIN formato B
Para o produto

Vantagens
  • Implementação simples de produtos e comandos
    • 4 ... Interfaces de comunicação 20 mA ou HART
    • Para elementos sensores RTD ou T/C
  • Melhores processos graças à maior precisão de medição
    • Precisão superior a 0,1 °C
    • Altíssima precisão em relação à faixa de medição
  • Implementação rápida e econômica
    • Configuração simples com programador Flex
    • Menos trabalho graças à operação simplificada
  • Fixação simples e segura
    • Adequado para instalação em local fechado DIN formato B

Aplicações
  • Implementação individual de sistemas de medição de temperatura
  • Produtos OEM

Technology

Downloads


Para o topo