A fim de poder projetar o site de forma otimizada e melhorá-lo continuamente, utilizamos cookies. Entre outras coisas, estes cookies também coletam dados sobre seu comportamento de uso. Se você não concordar, desmarque esta opção no campo "Estatísticas e Marketing" abaixo. Você pode retirar seu consentimento informalmente a qualquer momento. Mais informações sobre isto e seus direitos em relação à integração de cookies podem ser encontradas no campo data protection declaration.
Obrigatório
Esses cookies são necessários apenas para garantir a funcionalidade do site.
Acompanhamento estatístico/de usuários
Armazenamento de dados comportamentais dos usuários para fins analíticos e estatísticos.
Sensor de pressão PP20H com IO-Link ganha prémio Innovations Showcase Award
24/abr/2020
Uma inovação com valor acrescentado: o sensor de pressão PP20H com IO-Link ganha o prémio Innovations Showcase Award
Um júri formado por especialistas da indústria alimentar homenageou o sensor de pressão PP20H na Process Expo em Chicago com o Innovations Showcase Award na categoria de laticínios. Entre os 17 finalistas, o sensor de pressão venceu com a sua célula de medição de silício à prova de condensado, excelente precisão em todo o intervalo de temperatura e interface IO-Link. "A tendência é para IO-Link e estamos a ter isso em consideração com o PP20H", disse Baschar Al Hammoud, Gestor de produto para sensores de pressão. Contudo, a Baumer não seria a Baumer se não oferecesse aos seus clientes algo para além do padrão: além da interface digital IO-Link, o PP20H possui uma saída analógica adicional. Baschar Al Hammoud: "Com esta combinação, o PP20H oferece ao utilizador mais flexibilidade do que qualquer outro sensor de pressão."
Ao colocar o sensor em funcionamento, as vantagens do IO-Link podem ser aproveitadas, o que simplifica significativamente a parametrização, mas o sensor ainda pode controlar o processo através da saída analógica de 4…20 mA. Além disso, dados de processo adicionais, como a pressão da célula de medição ou as temperaturas do sensor de pressão e do microchip na unidade de processamento, podem ser lidos via IO-Link. Conclusões interessantes podem ser tiradas disso, por exemplo, se há um aumento incomum na temperatura num recipiente, o que indica um defeito ou dosagem incorreta dos ingredientes no tanque. Como as altas temperaturas podem reduzir a vida útil do sensor ou de outros componentes do sistema, esta é a base para a manutenção preditiva – uma das promessas da Indústria 4.0. E, claro, a família PP20H oferece todas as vantagens do IO-Link, como parametrização rápida durante a operação e antes da instalação. Para isso, um novo sensor simplesmente aprende os parâmetros do sensor antigo por meio do Master e está imediatamente pronto para utilização após a instalação. Para Baschar Al Hammoud, esta é apenas a primeira etapa: "Estamos a planear outras funções com base no IO-Link." O PP20H também supera o padrão em termos de robustez. Ele tem uma célula de medição absolutamente compacta, mesmo com uma medição de pressão relativa. Isso evita a entrada de ar ambiente quente e húmido e o risco de condensação em baixas temperaturas do processo. É o caso, por exemplo, do processamento de leite ou gelado. No entanto, ele tem que estar “aberto” ao ambiente até certo ponto, pois o sensor também pode determinar a diferença para a pressão ambiente. O truque técnico: os engenheiros colocaram um sensor de pressão barométrica na parte traseira da caixa, que pode medir a pressão de referência no ambiente através de uma abertura. A célula de medição de silício real na frente pode, portanto, ser hermeticamente fechada. O PP20H é, portanto, adequado não apenas para limpeza com CIP (Clean in Place) e SIP (Sterilization in Place), mas também para mudanças repentinas nas temperaturas do agente do processo.
Transferência para a imprensa
Uma inovação com valor acrescentado: o sensor de pressão PP20H com IO-Link ganha o prémio Innovations Showcase Award