A fim de poder projetar o site de forma otimizada e melhorá-lo continuamente, utilizamos cookies. Entre outras coisas, estes cookies também coletam dados sobre seu comportamento de uso. Se você não concordar, desmarque esta opção no campo "Estatísticas e Marketing" abaixo. Você pode retirar seu consentimento informalmente a qualquer momento. Mais informações sobre isto e seus direitos em relação à integração de cookies podem ser encontradas no campo data protection declaration.
Obrigatório
Esses cookies são necessários apenas para garantir a funcionalidade do site.
Acompanhamento estatístico/de usuários
Armazenamento de dados comportamentais dos usuários para fins analíticos e estatísticos.
Os melhores sensores - sensores ultrassom U500 e UR18
Os sensores ultrassom U500’/UR18 totalmente digitais com IO-Link da Baumer são fornecedores de informações valiosas e também são compatíveis com as versões anteriores do sistema de controlo familiar.
Sensores ultrassom são os polivalentes da tecnologia de sensores. Eles são tolerantes à sujidade e permitem a deteção fiável de objetos, independentemente da sua cor e propriedades de superfície. Os sensores ultrassom são os melhores sensores óticos, especialmente para objetos transparentes ou de alto brilho. A nova família de produtos U500 e UR18 com IO-Link é ainda melhor: como padrão, é muito mais robusto do que todos os sensores comparáveis no mercado. O elemento sensor exclusivo resiste a influências extremamente mecânicas (IP69K) e químicas. O alcance cego de apenas 20 milímetros com um alcance de até 1.000 milímetros também é incomparável no mercado.
Um importante bloco de construção para conceitos inteligentes na fábrica digital
Os sensores ultrassom da Baumer com interface IO-Link contribuem cinco vezes para a fábrica digital: graças ao pré-processamento adaptável dos sinais no sensor, eles são fornecedores de dados inteligentes e reduzem a complexidade dos controlos. Além disso, reduzem o esforço de configuração em fábricas altamente flexíveis, graças à opção de parametrização digital automática. Adicionalmente, as aplicações podem ser resolvidas de forma mais fiável porque várias opções de configuração, como a largura do feixe de som, estão facilmente disponíveis no sensor. Os sensores Baumer fornecem dados adicionais, como valores de temperatura e muito mais. Também guardam dados do processo em histogramas que podem ser disponibilizados na nuvem para otimização do processo. Por último, mas não menos importante, têm uma saída adicional (Dual Channel). Enquanto os parâmetros são definidos e os dados digitais são transmitidos por meio da interface IO-Link, o valor do processo pode ser emitido independentemente como um sinal analógico ou binário em paralelo na segunda saída. Desta forma, o sensor pode ser convenientemente integrado aos conceitos de controlo IO-Link analógico e digital existentes.