Colocação em funcionamento e montagem de barreiras de luz e sensores fotoelétricos.
Colocação em funcionamento e montagem de barreiras de luz e sensores fotoelétricos
Sensor fotoelétrico de reflexão difusa com supressão de fundo
O sensor fotoelétrico difuso deve estar alinhado com o objeto. O alcance da deteção deve ser definido como uma distância entre o objeto a ser detetado e o fundo. O fundo deve ter pelo menos a distância da redução de alcance de deteção do sensor para o preto atrás do alcance de deteção definido.
No caso de sensores fotoelétricos de reflexão difusa com supressão de fundo, o diagrama de alcance de deteção é indicado para uma configuração ideal. Ele mostra a branco a redução do alcance de deteção em função do alcance de deteção para diferentes graus de remissão. Ou seja, a que distância o alcance de deteção a preto ou cinzento é reduzido em comparação com o branco. Se inserir o alcance de deteção definido a branco no eixo X do diagrama, pode ler a redução do alcance de deteção a preto ou cinzento no eixo Y. A redução do alcance de deteção também mostra a distância mínima a que um objeto preto ou cinzento deve estar de um fundo branco.
No caso de objetos brilhantes ou refletores, o reflexo direto não deve incidir sobre o recetor. Isto pode ser evitado inclinando ligeiramente o sensor.
Deve-se observar que um objeto a ser detetado deve aproximar-se da área ativa do sensor pela lateral, evitando comutações incorretas devido a desvios do feixe de luz nas arestas.
Barreiras de luz sem refletor
A barreira de luz SmartReflect deve ser alinhada com uma peça da máquina dentro da área de deteção. Esta peça da máquina é a seguir aprendida através da programação.
Deve-se observar que existe uma zona morta imediatamente à frente da peça da máquina, que é configurada automaticamente durante a programação. A zona morta é determinada especificando a área de deteção (Sa) em % da posição de fundo (Sde).
Deve-se observar que um objeto a ser detetado deve aproximar-se da área ativa do sensor lateralmente para evitar comutações incorretas.
Sensor fotoelétrico de reflexão difusa com diferenciação de intensidade
No caso de sensores de reflexão difusa baseados no princípio da intensidade diferente, é indicado o sinal de receção relativo. Este representa o nível de sinal recebido para um objeto branco em função da distância. Com a ajuda deste diagrama, pode-se determinar o alcance de deteção de um objeto que não seja branco. Para isso, é necessário o fator de correção do respetivo material.
Fator de correção
O material, bem como as propriedades da superfície do objeto (de acordo com a refletividade) influenciam a distância de comutação de um sensor fotoelétrico de reflexão difusa com diferenciação de intensidade. Para determinar a distância de comutação corrigida, os seguintes valores devem ser aplicados ao sinal de receção relativo (KFs) ou aproximadamente à distância (KFd).
Barreiras de luz de reflexão difusa
Há um diagrama de reserva de função separado para cada sensor. Visto que a segurança operacional é significativamente influenciada pelas condições ambientais, deve-se garantir que a barreira de luz funcione com a maior reserva de sinal possível.
No caso de feixes de luz estreitos, como ocorrem com os sensores laser, o tamanho do ponto de luz no refletor em relação à estrutura tripla desempenha um papel importante na seleção do refletor ou da película refletora. Até um diâmetro de ponto de 1,5 mm deve-se usar uma fita refletora especial ou um refletor para sensores de laser, até um diâmetro de ponto de 3 mm deve-se usar refletores com microestruturas. Também deve ser assegurado que a fita refletora ou o refletor não é utilizado na área do foco.
A fita refletora está alinhada e centralizada.
A fita refletora pode ter um ângulo máximo de 15°.
Para funcionar corretamente, o objeto deve cobrir a fita refletora ou, pelo menos, ser tão grande quanto o diâmetro do feixe.
Barreira de luz unidirecional
O transmissor e o recetor devem estar alinhados um com o outro. Quanto mais estreito for o ângulo de emissão e receção, maior deve ser a precisão com que isso deve ser feito.