Montagem e tipo de instalação
Ligação elétrica

Sensores de comutação digital estão disponíveis com saídas PNP, NPN ou Namur, sensores de medição com saída de tensão (0...10 V) ou saída de corrente (por exemplo, 4...20 mA ou 0...10 mA).

Diagramas de ligação

Os diagramas listados mostram o estado de ligação sem amortecimento. Um sensor está num estado amortecido assim que um objeto se encontra na sua área de deteção. Nos diagramas, Z designa a posição típica da resistência de carga, Uz designa a tensão que é aplicada nesta resistência de carga. Se Uz = high (≈ + Vs), então flui uma corrente, se Uz = low (≈ 0 V), então não flui nenhuma corrente através da resistência de carga. Uma resistência de carga entre a saída e +Vs é chamada de resistência de pull-up, uma resistência de carga entre a saída e 0 V é chamada de resistência de pull-down.

Saída PNP ou NPN

Sensores com saída PNP ou NPN são concebidos como 3 fios (+Vs, saída e 0 V) ​​e funcionam com corrente contínua (DC). Com sensores PNP, a resistência de carga está situada entre a saída e 0 V (resistência de pull-down), enquanto nos sensores NPN está entre +Vs e a saída (resistência de pull-up). A saída PNP é ligada à tensão de funcionamento positiva ao comutar (saída de comutação positiva), enquanto a saída NPN é ligada à tensão de funcionamento negativa ao comutar (saída de comutação negativa). Contactos normalmente abertos ou normalmente fechados definem a função de comutação. Os contactos normalmente abertos também são referidos como normally open (NO) e os contactos normalmente fechados como normally closed (NC). Ao amortecer com um objeto, os sensores com função de contacto normalmente aberto estabelecem ligações de contacto (Uz = high), enquanto os sensores com função de contacto normalmente fechado separam ligações (Uz = low).

Explicações dos diagramas de ligação

Os diagramas listados mostram o estado de ligação sem amortecimento. Um sensor está num estado amortecido assim que um objeto se encontra na sua área de deteção. Nos diagramas, Z designa a posição típica da resistência de carga, Uz designa a tensão que é aplicada nesta resistência de carga. Se Uz = high (≈ + Vs), então flui uma corrente, se Uz = low (≈ 0 V), então não flui nenhuma corrente através da resistência de carga. Uma resistência de carga entre a saída e +Vs é chamada de resistência de pull-up, uma resistência de carga entre a saída e 0 V é chamada de resistência de pull-down.

Disposição de montagem

Para excluir qualquer influência não intencional no campo de medição e, assim, alcançar as distâncias máximas de comutação, as instruções de montagem devem ser seguidas e as distâncias mínimas especificadas devem ser observadas. Se as distâncias mínimas não forem observadas, deve-se esperar uma redução nas distâncias de comutação. Recomenda-se testar o sensor diretamente na respetiva aplicação.

Se os fatores de correção para diferentes situações de instalação estiverem especificados na folha de dados do sensor, eles terão prioridade sobre as diretrizes gerais abaixo.

Binário máx. de aperto

Para evitar danos ao instalar o sensor de proximidade, os binários de aperto especificados não devem ser excedidos. Os valores reduzidos em aproximadamente 30% aplicam-se à área da cabeça do sensor.

Tabelle_Montage_induktive-Sensoren_EN.PNG
Instruções de montagem para caixas sem rosca

Cargas pontuais fortes na caixa, como as que ocorrem, por exemplo, aquando da fixação com parafusos sem cabeça, devem ser evitadas (IFRM 03, 04, 06). A instalação incorreta pode causar danos irreversíveis ao sensor de proximidade. Os sensores com um diâmetro de caixa de 6,5 mm são vantajosamente montados com o bloco terminal de plástico 10109474.

Tabelle_Montage_induktive-Sensoren_Litzenquerschnitt_EN.PNG
Secção transversal do fio

Configuração/programação

Funções de programação da Baumer

Os sensores Baumer AlphaProx com curva característica linearizada, fator 1 e sensores High Sensitivity têm uma função de programação com vários modos de programação. Isto significa que a área de medição pode ser configurada livremente dentro dos limites especificados. Se, por exemplo, for necessária uma pequena área de medição com um grande desvio de sinal, esta pode ser limitada a alguns milímetros. A direção de atuação da saída analógica também pode ser invertida, se necessário.

Além disso, os pontos de ativação e desativação de uma saída digital podem ser especificados. Eles podem estar dentro e fora da área de medição programada individualmente.

Factory Reset

Todos os sensores com funções de programação têm uma reposição de fábrica para repor o sensor com as configurações de fábrica.


Sobre os produtos

Para o topo