Medição de volume com base no princípio de indução

O princípio de medição do sensor de fluxo indutivo magnético é baseado na lei da indução eletromagnética de Faraday. As bobinas de ar integradas no tubo de medição geram um campo magnético contínuo (B) ortogonal à direção do fluxo. Os portadores de carga de um líquido condutor (Q) são desviados ao passar pelo campo magnético, criando uma voltagem elétrica (U). A tensão é proporcional à vazão média e é captada pelos dois elétrodos. Isso significa que quanto maior a taxa de fluxo, maior a tensão induzida. O sinal de tensão é convertido em volume de fluxo pelo sistema eletrónico integrado do transmissor com base no diâmetro nominal do tubo.
Funktionsweise_PF75H_vereinfacht_20-0324.jpg
Johannes Maier

Estrutura dos sensores de fluxo indutivo magnético da Baumer

Os medidores de vazão magnéticos indutivos da Baumer consistem num transdutor de medição (PF75H/S opcional com visor) e o transdutor de medição (sensor). O sensor é usado diretamente no processo, ou seja, no tubo (em linha), embutido e mede a tensão induzida que é gerada pelo meio condutivo enquanto flui através do tubo de medição. O sensor está disponível para vários diâmetros de tubos e aplicações. 
Baumer_Magmeter-sensor-structure_ML_20200408_PH.jpg
1)    Transdutor
2)   Visor opcional
3)   Sensor

Estrutura dos sensores de fluxo indutivo magnético da Baumer

Parâmetros importantes e as funções do menu podem ser exibidos e configurados na tela CombiView do sensor de fluxo.
Baumer_Magmeter-display_ML_20200408_PH.jpg
Como é estruturado o visor?
Baumer_Magmeter-display-structure_ML_20200408_PH.jpg
O visor está subdividido em 3 áreas:

1)    Barra de estado

Pictogramas para mensagens de alarme e erro e o status dos relés DFON são exibidos na barra de status.

2)    Área principal

Dependendo do layout de exibição selecionado, os seguintes valores medidos são exibidos na área principal:
​​​​​​​
3)   Barra adicional

Os seguintes valores medidos são exibidos na barra adicional, dependendo do layout de exibição selecionado:
​​​​​​​
Pode descobrir mais sobre a navegação do menu do visor e que layouts do visor estão disponíveis nas instruções de operação para as variantes do sensor PF75H / S. 
 

Ampla seleção de revestimentos de tubos de medição

Os sensores de fluxo indutivo magnético da Baumer oferecem uma ampla seleção de revestimentos de tubos de medição para cada meio. A escolha certa do material ideal depende do meio, do conteúdo de sólidos no meio, da pressão do processo e da temperatura do processo.

​​​​​​​
Tabela com recomendações de materiais:
Baumer_Magmeter-Messrohrauskleidung_Tabelle_EN.jpg

Escolha do medidor de fluxo certo

A escolha do medidor de fluxo certo depende não apenas do revestimento do tubo de medição, mas essencialmente também do diâmetro nominal do tubo de medição, ou seja, do sensor. Em princípio, o tamanho nominal é especificado pelo duto existente. Com a ajuda do nomograma abaixo, um cálculo de controlo pode ser executado com a velocidade de fluxo predominante no sistema. 
Baumer_Magmeter-Nennweite-Messrohre_ML.jpg
A Baumer oferece sensores de fluxo com amplitudes nominais de DN 3 a DN 250.
Valores divergentes
Se houver desvios entre o diâmetro nominal calculado do sensor de fluxo e o diâmetro do tubo especificado, o valor do sensor geralmente é menor. Se o ângulo de constrição for inferior a 8°, isso pode ser ajustado com peças de transição de flange cónicas. É fundamental levar em consideração a perda de pressão que ocorre no sistema. A perda de pressão pode ser lida na visão geral abaixo na intersecção da razão de diâmetro d/D e a velocidade de fluxo no eixo y.  
Fluxo nominal:
E-Zchn-7556.jpg

Portfólio de produtos

Para o topo