A fim de poder projetar o site de forma otimizada e melhorá-lo continuamente, utilizamos cookies. Entre outras coisas, estes cookies também coletam dados sobre seu comportamento de uso. Se você não concordar, desmarque esta opção no campo "Estatísticas e Marketing" abaixo. Você pode retirar seu consentimento informalmente a qualquer momento. Mais informações sobre isto e seus direitos em relação à integração de cookies podem ser encontradas no campo data protection declaration.
Obrigatório
Esses cookies são necessários apenas para garantir a funcionalidade do site.
Acompanhamento estatístico/de usuários
Armazenamento de dados comportamentais dos usuários para fins analíticos e estatísticos.
Kraft- oder Dehnungssensor? Welcher Sensor ist der richtige für Ihre Kraftmessung?
Kraft- oder Dehnungssensor?
Welcher Sensor ist der richtige für Ihre Kraftmessung?
Prinzipiell sind Dehnungssensoren immer dann interessant, wenn es darum geht grosse Kräfte oberhalb 10’000 N zu messen und Kraftsensoren direkt im Kraftfluss sehr gross werden und konstruktiv aufwendig realisierbar sind. Der Einsatz von Dehnungssensoren kann auch schon bei Kräften ab 1000 N eine gute Lösungsoption sein, wenn die Kraftsensoren konstruktiv schwierig einzubauen sind. Kraftsensoren sind interessant, wenn kleinere Kräfte vorliegen oder Kräfte direkt ermittelt werden sollen.
In der folgenden Tabelle werden die Vor- und Nachteile von Dehnungssensoren und Kraftsensoren gegenüber gestellt.
Baumer deckt mit seinem breiten Produktportfolio an Dehnungssensoren und Kraftsensoren von 50 N bis 1’000 kN eine Vielzahl an Anwendungen ab.