Forma a partir do sombreamento

Nota

Para obter mais informações sobre implementação, incluindo exemplos de software, consulte os Tópicos relacionados abaixo.


Na inspeção de qualidade de superfícies, o foco está na detecção de desvios de forma intoleráveis ​​e estruturas definidas. Para resolver as duas tarefas num curto espaço de tempo e com robustez suficiente, é recomendável iluminar as peças de diferentes direções e gravar e processar imagens das sombras que surgem. Essa abordagem é chamada de "Shape-from-Shading" (SfS).

As câmaras CX.I têm quatro saídas de potência selecionáveis ​​separadamente com modulação por largura de impulso e uma potência de saída de até 120 W (máx. 48 V/2,5 A). Em combinação com o sequenciador, essas quatro saídas permitem uma implementação simples de um controlo de luz de quadrante para forma a partir do sombreamento.

VT_Quadranten_Ringbeleuchtung_in_Seitenansicht_und_Draufsicht.png
Iluminação de anel de 4 quadrantes em vista lateral (esquerda) e vista superior (direita)
Parametrização das saídas

As quatro saídas da câmara devem ser definidas para o respetivo quadrante de iluminação. Para evitar erros, configurações idênticas devem ser usadas para todos os quatro quadrantes.
 

Nota

Observe as informações gerais sobre colocação em funcionamento, a capacidade de carga máxima e a configuração das saídas no guia do utilizador da câmara. (UsersGuide_VCXG_.I.XT_VCXU_vxx_xxxxxx.pdf).

O software e a documentação técnica mais recentes estão disponíveis em:vt.baumer.com

VT_Parametrierung_der_Outputs_für_Shape_from_Shading.png
Parametrização das saídas para forma a partir do sombreamento
Comportamento pretendido da câmara

Para Shape-from-Shading, a câmara é configurada para o modo de disparo. Em seguida, quatro imagens são gravadas para cada sinal de disparo recebido.

Para cada imagem gravada, a iluminação do anel é ativada num quadrante pelas saídas da câmara.

 

VT_Verhalten_der_Kamera_für_Sfs_2.png

Comportamento da câmara para Forma a partir do sombreamento

VT_Timing_Diagramm_für_Shape_from_Shading.png

Diagrama de temporização para forma a partir do sombreamento

Conceito para o tempo da sequência

Em consideração aos fundamentos do sequenciador, a parametrização do sequenciador para a forma de sombreamento é a seguinte:

o    O primeiro conjunto de sequenciador ativa a iluminação no início do tempo de exposição.

o    O segundo conjunto de sequenciador desativa a iluminação no fim do tempo de exposição.

 

 

VT_Zeitlicher_Ablauf.png
Progresso temporal

Implementação

Uma vez que a sequência deve ser iniciada por um gatilho, um TriggerSource deve ser definido. Neste exemplo, é a Line0, por meio da qual o sinal de disparo é recebido.

 

Saídas/controlo da iluminação

Os estados das saídas individuais (linhas) são mapeados de forma binária na câmara. A parametrização é hexadecimal.

 

 

Line 7

Line 6

Line 5

Line 4

Valor Bin

UserOutputValue

(Valor hex.)

Todas as Lines OFF

0

0

0

0

0000

0

Line4 ON, outras Lines OFF

0

0

0

1

0001

1

Line5 ON, outras Lines OFF

0

0

1

0

0010

2

Line6 ON, outras Lines OFF

0

1

0

0

0100

4

Line7 ON, outras Lines OFF

1

0

0

0

1000

8

Todas as Lines ON

1

1

1

1

1111

F

Conjunto de sequenciador 0
O primeiro conjunto de sequenciador pode ser visto como um conjunto de inatividade. Aqui, a câmara espera pelo acionador de entrada e a iluminação é desativada (UserOutput Value = 0). A borda de subida do sinal de disparo é usada para iniciar a primeira exposição e para mudar para o segundo conjunto de sequenciador.

Conjunto de sequenciador 1

No segundo conjunto de sequenciador, o TriggerMode está desativado. A borda ascendente do sinal ExposureActive da primeira imagem é usada para alternar para o próximo conjunto de sequenciador.

Conjunto de sequenciador 2
Neste conjunto de sequenciador, é ativada a saída Line4 e, portanto, a iluminação no quadrante A. (UserOutputValue é definido para 1). A borda descendente do sinal ExposureActive da primeira imagem é usada para alternar para o próximo conjunto de sequenciador.

Conjunto de sequenciador 3
Este conjunto de sequenciador serve para desativar a iluminação no quadrante A no final da primeira exposição.

Conjunto de sequenciador 4
Neste conjunto de sequenciador, é ativada a saída Line5 e, portanto, a iluminação no quadrante B. (UserOutputValue é definido para 2). A borda descendente do sinal ExposureActive da segunda imagem é usada para mudar para o próximo conjunto de sequenciador.

Conjunto de sequenciador 5

Com este conjunto de sequenciador, a iluminação no quadrante B é desativada no final da segunda exposição.

Conjunto de sequenciador 6
Neste conjunto de sequenciador, é ativada a saída Line6 e, portanto, a iluminação no quadrante C. (UserOutputValue é definido para 4). A borda descendente do sinal ExposureActive da terceira imagem é usada para mudar para o próximo conjunto de sequenciador.

Conjunto de sequenciador 7
Com este conjunto de sequenciador, a iluminação no quadrante C é desativada no final da terceira exposição.

Conjunto de sequenciador 8
No último conjunto de sequenciador, é ativada a saída Line7 e, portanto, a iluminação no quadrante D. (UserOutputValue é definido para 8). A borda descendente do sinal ExposureActive da quarta imagem é usada para mudar para o conjunto 0 do sequenciador.

VT_Implementierung_von_Shape_from_Shading.png
Implementação da forma a partir do sombreamento

Resultado

As quatro imagens gravadas do objeto a ser testado são enviadas uma após a outra para um computador, onde são convertidas numa imagem. Esta imagem pode ser usada para verificar a qualidade da superfície e detectar desvios intoleráveis ​​na forma e nas estruturas definidas.

VT_Ergebnisse_der_unterschiedlichen_Beleuchtung_2.png
Resultados da iluminação diferente e a imagem resultante como resultado

Tópicos relacionados

 

 

 


Linha de produtos


Suporte

Em caso de dúvidas, contacte o nosso Technical & Application Support Center.

Tel.: +49 3528 4386 845
E-mail: [email protected]

Para o topo