More information, increased process efficiency thanks to digital sensor data

Sensors precisely detect varied measured values. Already processing of measured values in the sensor generates valuable secondary information. Sensors with conventional analog or binary output signals are not capable of information exchange with control or IT systems. Standardized digital communication interfaces, however, can forward such secondary information for use in higher-level systems. The use of digital sensor data is not an end in itself but can significantly improve your business processes.


What is IO-Link?

E-Zchn-6820-bg_screen.png
Exemplo de uma arquitetura de sistema com IO-Link

IO-Link é a tecnologia de IO padronizada mundialmente de acordo com a IEC 61131-9. Permite a comunicação ponto a ponto bidirecional, digital e independente do fabricante. Para isso, os sensores são ligados ao IO-Link Master através de cabos de ligação condutores de 3 fios padronizados. O IO-Link está disponível para uma ampla variedade de tecnologias de sensores e também pode ser integrado em pequenos sensores em miniatura. 

Com o IO-Link Master, que agrupa vários sensores, a ligação ao controlador é feita através do respetivo sistema de barramento de campo. Além disso, uma ligação baseada em Ethernet (com OPC UA) do Master permite a comunicação direta do sensor com os sistemas de TI. Os IO-Link Master estão disponíveis como dispositivos de campo para instalação descentralizada ou como versões para instalação no quadro elétrico. Muitos provedores de controlador também oferecem terminais de entrada IO-Link e, portanto, um IO-Link Master implementado diretamente no controlador. O comprimento máximo do cabo entre o sensor e o Master é de 20 m. No entanto, através da ligação por meio de um Master de campo a um sistema de barramento de campo, podem ser implementadas ligações significativamente mais longas do sensor ao controlador. Isto dá-lhe flexibilidade máxima na solução de ligação.


Your benefits

Teaser_Service_Support_IO-Link_Nutzen_EN.jpg
Económico e ligado com segurança
Opções de configuração avançadas
Dados adicionais
Elevada flexibilidade
Substituição mais rápida de sensores
Capacidade de serviço fácil e segura

Secondary data

Os dados são a base mais importante para a otimização do processo e da produção. Com a ajuda do IO-Link, podem ser disponibilizados dados adicionais valiosos:

Teaser_Service_Support_IO-Link_Datenarten_EN_835x335.jpg

Operating modes

Modo SIO e modo IO Link
Positions-Anwesenheits-Sensorik_O500W_420x300.jpg

Cada porta do IO-Link Master pode ser operada no modo SIO (modo in-out padrão) ou no modo IO-Link e, assim, processar as informações de todos os sensores. No modo SIO, o sensor funciona como a sua contraparte convencional. Os valores de medição e os estados de comutação são transmitidos ao controlador através de saídas digitais ou analógicas. No modo IO-Link, a saída digital do sensor é usada como uma interface de série bidirecional para trocar informações de medição e diagnóstico. Neste modo, o sensor também pode ser reconfigurado com parâmetros.

Por regra, estão disponíveis 2 bytes de dados do processo por ciclo. O utilizador também pode escolher pacotes de dados maiores (tipos de frame). Isto significa que dados de processo maiores com um comprimento de até 32 bytes podem ser transmitidos com um tempo de ciclo correspondentemente mais lento.

Dual Channel
Positions-Anwesenheits-Sensorik-O500W-420x300.jpg

 

 

 

Alguns sensores estão equipados com um ou mais canais duplos que transmitem sinais de entrada e saída adicionais paralelos ao canal IO-Link. Assim podem ser implementados diferentes conceitos de controlo.


IODD

Each IO-Link device comes with a device description file, the so-called IODD (IO Device Description). The IODD includes data about manufacturer, product number, functionality etc. for convenient user readout and processing. Each device or sensor provides its unique identification in both the IODD and the internal device ID. It consists of several files: main file and optionally external language file (XML format), as well as image files (PNG format).

IO-Link Glossary

Here you will find more detailed descriptions of IO-Link functions as well as term definitions.
Para o glossário do IO-Link

Applications


Downloads

Brochuras/catálogos

You may also be interested in

In alto