A fim de poder projetar o site de forma otimizada e melhorá-lo continuamente, utilizamos cookies. Entre outras coisas, estes cookies também coletam dados sobre seu comportamento de uso. Se você não concordar, desmarque esta opção no campo "Estatísticas e Marketing" abaixo. Você pode retirar seu consentimento informalmente a qualquer momento. Mais informações sobre isto e seus direitos em relação à integração de cookies podem ser encontradas no campo data protection declaration.
Obrigatório
Esses cookies são necessários apenas para garantir a funcionalidade do site.
Acompanhamento estatístico/de usuários
Armazenamento de dados comportamentais dos usuários para fins analíticos e estatísticos.
Les systèmes structurés pour soutenir l’intégration mécanique et électrique facilitent la planification, l’approvisionnement, l’installation et toute l’opération de A à Z.
Fonctionnement optimisé grâce à des capteurs de température rapides. Le circuit de régulation amélioré protège la qualité et réduit les besoins en énergie.
Fonctionnement optimisé grâce à des capteurs de température rapides. Le circuit de régulation amélioré protège la qualité et réduit les besoins en énergie.
Protection de l’alimentation en médias avec un capteur de niveau (protection de la pompe).
Fonctionnement optimisé grâce à une détection rapide de la température
Une mesure rapide de la température améliore le circuit de régulation et contribue ainsi à garantir la qualité et à réduire la consommation d’énergie. Plus le temps de réaction du capteur de température est court, plus la vanne de chauffage peut être activée rapidement. Cela permet de travailler avec des marges de sécurité plus étroites, mais aussi d’abaisser le niveau de température global. La consommation d’énergie thermique baisse, ainsi que l’impact négatif sur le goût du produit.
IO-Link Dual Channel pour une mise en service rapide et des données supplémentaires précieuses
Profondeur d’immersion spécifique au client
Convient à la régulation du circuit de chauffage et de refroidissement et à la surveillance des process de pasteurisation
Sustainable safety
Accurate flow measurement ensures holding times being precisely kept . Accurate flow rate adjustments enable the implementation of overall control concepts for increased system capacity.
No energy loss thanks to a continuous measuring tube without constrictions
3-A Sanitary Standards, FDA compliance
Different process connections, liner and tube diameters DN 3 ... 100
Optimum cleaning management
Ultra-accurate pressure measurement at the heat exchanger's inlet and outlet allows for predictive cleaning of the heat exchanger. The more accurate the sensor, the faster it indicates when the pressure of the treated products falls below that of the heating/cooling medium.
3-A sanitary standards, FDA-compliant, EHEDG-certified
CIP- and SIP-capable
Versions available for high media temperatures (200 °C)
Absolute pressure, relative pressure, and vacuum measurement
Fast commissioning, valuable additional data thanks to digital IO-Link interface
Pressure measuring ranges from -1 ... 0 bar to 0 ... 40 bar
Built for heat exchanger automation
Rugged sensors in robust stainless steel housings
Compact sensors for tight installation space
Condensation - resistant
Vibration-resistant
Protected electronics for continuous operation in high-temperature environments
Temperature-compensated pressure measurement
Fast-responding, coreless solenoid coils without temperature effects
The sensors of the CombiSeries family featuring large displays for readout of temperature, pressure, conductivity and flow measurement: Intuitive operation and status display by changing background color
Hygienic design for safe operation and easy cleaning
Any questions?
Arrange an appointment free of charge with one of our experts.