A fim de poder projetar o site de forma otimizada e melhorá-lo continuamente, utilizamos cookies. Entre outras coisas, estes cookies também coletam dados sobre seu comportamento de uso. Se você não concordar, desmarque esta opção no campo "Estatísticas e Marketing" abaixo. Você pode retirar seu consentimento informalmente a qualquer momento. Mais informações sobre isto e seus direitos em relação à integração de cookies podem ser encontradas no campo data protection declaration.
Obrigatório
Esses cookies são necessários apenas para garantir a funcionalidade do site.
Acompanhamento estatístico/de usuários
Armazenamento de dados comportamentais dos usuários para fins analíticos e estatísticos.
La courbe caractéristique linéarisée simplifie l’implémentation dans le logiciel.
La grande précision du contrôle grâce à la résolution dynamique élevée augmente la vitesse de production. La sollicitation mécanique des matériaux d’emballage ainsi que le bruit de la machine sont de plus réduits.
Un détecteur Dual Channel (analogique/numérique et IO-Link) pour toutes les générations de machine et toutes les architectures système.
Haute performance de la machine, car la position du rouleau compensateur est réglée par un signal de mesure et la fin/déchirure de l’étiquette est détectée en parallèle par un signal de commutation.
La largeur de lobe acoustique réglable donne plus de flexibilité dans la conception mécanique de la machine
La combinaison d’une zone morte très courte et d’une grande portée donne plus de liberté dans la conception de la machine et simplifie le process.
Haute performance de la machine, car la position du rouleau compensateur est réglée par un signal de mesure et la fin/déchirure de l’étiquette est détectée par la mesure d’angle.
La grande précision du contrôle grâce à la résolution dynamique élevée augmente la vitesse de production. La sollicitation mécanique des matériaux d’emballage ainsi que le bruit de la machine sont de plus réduits.