Alta flexibilidade através da detecção confiável de etiquetas e livretos não transparentes em materiais de suporte transparentes.
Alta segurança do processo através de teach-in do limiar de comutação à velocidade total de transporte de 8 m/s.
Tempos de ajuste mais curtos sem custos de ajuste devido à troca de etiquetas extremamente rápida em uma operação decorrente através do Teach dinâmico.
O curto tempo de resposta de 160 µs com alta repetibilidade (< 150 µm) suporta um processo de etiquetagem preciso.
O braço fino do sensor permite a instalação próxima à borda de distribuição.
Alta flexibilidade através da detecção confiável de diferentes esteiras de etiquetas, desde etiquetas transparentes em material de suporte até livretos grossos.
Alta segurança do processo através de teach-in do limiar de comutação à velocidade total de esteira de 4 m/s.
Além do processo de rotulagem, o Dual Channel com IO-Link permite o reconhecimento automático do formato, incluindo o gerenciamento de receitas.
Saída de alerta para monitoramento de material de suporte ou como alarme para detecção de fissuras no filme.
A alta reserva funcional, bem como a alta insensibilidade à sujeira, reduz os tempos de parada.