Para garantir que os recipientes circulem silenciosamente pela máquina, a tecnologia de acionamento depende de sinais estáveis dos codificadores rotativos. Isso permite não só ter um impacto positivo no desempenho da máquina, mas também reduzir o desgaste nas correias transportadoras.
Sincronização da mesa de acumulação e da correia de alimentação
Codificadores rotativos industriais incrementais com deteção ótica precisa
Custos reduzidos de armazenamento e colocação em funcionamento
Diferentes requisitos podem ser parametrizados com uma variante do codificador rotativo de 1 a 65536 impulsos/rotação
Tempos de colocação em funcionamento mais curtos graças à simples parametrização dos sensores no local com a ferramenta de programação manual
Todas as interfaces mecânicas comuns disponíveis
Elevada fiabilidade operacional
Insensível a choques e vibrações devido à alta densidade de integração
Elevada qualidade de sinal e controlo graças à nova tecnologia de sensores óticos
Todos os tipos de instalação convencionais, sinais de saída HTL, TTL e sen/cos
Eixo mestre do sistema de enchimento redondo
Elevado controlo da qualidade com codificadores rotativos industriais absolutos
Elevado desempenho do sistema
Sincronização de diferentes módulos da máquina com apenas um codificador rotativo e até 5 saídas incrementais precisas de diferentes resoluções
Elevada precisão da posição e sinais de disparo com compensação de erro integrada e filtração de vibrações da máquina
Pode ser adaptado de forma flexível à versão da máquina graças à resolução de sinal ajustável
Sinal incremental funcionalmente seguro para elevada eficiência no modo de configuração
Saída de posição isócrona com jitter ultra-baixo na área de ± 0,6 μs com o Powerlink
Resolução de posição livremente ajustável sem conversão no tráfego cruzado do PLC e Powerlink para sincronização extremamente precisa de diferentes eixos
Elevada fiabilidade operacional
Safety first – Codificadores rotativos incrementais seguros com SIL2
A velocidade segura com sinais de onda quadrada padrão pode ser facilmente integrada às arquiteturas existentes
Verificação mais fácil da função de segurança graças à conformidade certificada (IEC 61508)
Longa vida útil dos codificadores rotativos graças a controlos estatísticos do processo e testes finais automatizados
Codificador rotativo absoluto com resolução de 18 bits e exatidão de repetição de ± 0,1°