Os sensores em miniatura Baumer com saída analógica ou IO-Link permitem a deteção precisa da posição das mandíbulas da garra. Isso possibilita utilizar a garra como instrumento de medição para verificar e avaliar o componente a ser agarrado. A alta resolução dos sensores garante, além de uma excelente exatidão de repetição com variações simultâneas da temperatura, a também melhor estabilidade do processo e precisão.
Além disso, o portfólio de sensores Baumer também inclui variantes especialmente otimizadas para a respetiva aplicação. As variantes de sensores programáveis e linearizadas economizam tempo durante a colocação em funcionamento ou calibração, de modo que não há necessidade de configuração no nível de controlo. Além disso, a saída e até 2 pontos de comutação podem ser configurados livremente, assim como a área de medição e a histerese. Com um tempo de resposta de 0,5 ms, os sensores também estão equipados para processos rápidos.
Todas as variantes do IO-Link também permitem o fornecimento de dados do processo, como ciclos de contagem ou o número de horas de operação. No setor 4.0, estes dados podem ser usados, por exemplo, para manutenção preventiva ou para otimização de processos.
Para segurança nos sistemas de troca de ferramentas, é essencial detetar de forma fiável o estado no trocador de ferramentas. Embora um mecanismo integrado à prova de falhas garanta que as metades acopladas mantenham o estado fechado, mesmo que o fornecimento de ar comprimido falhe, os sensores garantem que os estados do sistema "totalmente aberto" ou "completamente fechado" são detetados de modo claro e fiável.
Brochura – Robótica: ferramentas de fim de braço - Garras e trocadores de ferramentas automáticos