Os sensores óticos SmartReflect da Baumer são adequados para um controlo de nível de enchimento fiável no transportador em espiral vibratório. Graças ao seu design e processamento inteligente de sinais, conseguem detetar objetos de forma fiável e sem contacto, independentemente da sua cor e forma.
Grandes reservas de energia graças a processadores potentes
Segurança de acionamento mesmo com peças altamente refletivas
Grande resistência à sujidade
Montagem e colocação em funcionamento simples
A programação ocorre no fundo do recipiente. Se o feixe de luz for interrompido por peças, a saída de comutação é ativada
Parametrização automatizada com IO-Link
Procedimento de programação simples e bem executado qTeach® que permite uma aprendizagem rápida, economiza tempo e aumenta a segurança contra manipulação ou por potenciómetro
O sensor universal Push/Pull com modo selecionável (NO/NC) reduz o número de peças no armazém
Flexibilidade no design da máquina
O Baumer OneBox Design permite a fácil troca entre sensores óticos e ultrassónicos das séries U500 e O500, graças às suas caixas idênticas
Sensores fotoelétricos de reflexão e unidirecionais até 6 metros
Altíssima segurança contra luz estranha
Sensores ultrassónicos
Os sensores ultrassónicos detetam as peças no bunker, independentemente da cor e da transparência. A característica do cone de som permite uma deteção fiável do nível de enchimento, mesmo com peças formadoras de aglomerados, como pinos ou rebites mais longos. Estão disponíveis variantes com um ou dois sinais de comutação independentes e um sinal de medição analógico.
Elevada fiabilidade do processo com uma grande variedade de peças
Independentemente da cor, brilho ou transparência do objeto
Insensível ao pó, a sujidade e humidade
O U500 e o UR18 são resistentes a influências químicas e mecânicas graças ao elemento sensor hermeticamente fechado
Configuração do sensor de acordo com as características do objeto, graças à parametrização com IO-Link
Flexibilidade no design da máquina
O design cilíndrico ou cuboide permite a montagem consoante a situação da instalação
Sensores miniaturizados para contornos mínimos de interferência
Áreas cegas curtas permitem medições quase na superfície do sensor
Montagem e colocação em funcionamento simples
Parametrização automatizada com IO-Link
O procedimento de programação simples e bem executado qTeach permite uma aprendizagem rápida, economiza tempo e aumenta a segurança contra manipulação
O sensor universal Push/Pull com modo selecionável (NO/NC) reduz o número de peças no armazém
Ajuste fino do sensor graças às funções avançadas, como ajuste do feixe sonoro ou filtro de interrupção
Integração eficiente e dados adicionais através da interface IO-Link
Faixas de detecção até 1000 mm
Sensores de proximidade indutivos
Em conjunto com um pêndulo táctil, a Baumer oferece um portfólio muito amplo de sensores de proximidade indutivos. Com a sua caixa metálica robusta e o sistema eletrónico totalmente encapsulado, os sensores indutivos garantem robustez e fiabilidade do processo, mesmo no caso de vibrações.
Elevada fiabilidade do processo, mesmo em ambientes exigentes
Elevada exatidão de repetição e ponto de comutação preciso
Sistema eletrónico encapsulado e, portanto, insensível à vibração
Caixa metálica robusta
Independentemente da cor do objeto
Elevada estabilidade de temperatura e excelentes propriedades de CEM
Flexibilidade no design da máquina
Uma grande variedade de tamanhos e formatos permite a instalação, dependendo da situação da instalação
Variantes ultracurtas com um comprimento de invólucro de apenas 22 mm
Uso versátil em automação industrial e de fábrica
O sensor indutivo IFFM20 com uma distância de comutação particularmente grande é ideal para a deteção de nível de enchimento de peças metálicas nos transportadores em espiral vibratórios de plástico.
Montagem discreta a partir de baixo
Deteção suave para o material, sem contacto
Acesso livre ao topo sem cablagem incomodativa
Requisitos mínimos de espaço graças ao design plano e compacto
Elevada segurança do processo
Deteção fiável de peças metálicas, como anilhas ou porcas, através da base plástica, graças a uma distância de comutação extra grande de até 8 mm
Caixa metálica com sistema eletrónico encapsulado para máxima robustez, especialmente em caso de vibração
Elevada exatidão de repetição e ponto de comutação preciso
Elevada estabilidade de temperatura e excelentes propriedades de CEM