Wir verwenden Cookies, um die Seite optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Dazu zählen Cookies, die für den Betrieb und die Funktionalität der Seite zwingend erforderlich sind, sowie verhaltensbezogene Benutzerdaten für Analysezwecke und Statistiken. Sie können selbst entscheiden, welche Sie zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass auf Basis Ihrer Einstellungen womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Weitere Informationen hierzu und Ihre Rechte im Zusammenhang mit der Einbindung von Cookies finden Sie in der Datenschutzerklärung.
Technisch notwendig
Diese Cookies sind erforderlich um die Funktionalität der Seite zu gewährleisten.
Statistik/Marketing
Speicherung von verhaltensbezogenen Benutzerdaten für Analysezwecke und Statistiken.
AlphaProx inductive distance sensors nominated for "Products of the Year 2020»
2020. 1. 20
Sensors that inspire: All-digital AlphaProx inductive distance sensors nominated for electronics award "Products of the Year 2020»
All-digital inductive distance sensors AlphaProx nominated as «product of the year» by the editorial team of the «Elektronik» magazine.
Delivering the largest choice of digital secondary data of present-day market, the AlphaProx inductive distance sensors convinced the editorial team of the “Elektronik” magazine. Nominated in the category "Measurement and Sensor Technology", the sensors keep their competitive edge against a great number of measurement technology innovations.
The primary task of the inductive distance sensors is delivering high-precision, micrometer-accurate digital distance values. This is achieved by 0.6 ms cycle time and the high-speed switching frequency of 1,25 kHz. The sensors do not only deliver measuring values extremely fast but at the same time with ultimate reliability and precision. The essential added value is inside the sensors: extensive diagnostic and process data as well as additional parameter options. The multitude of sensor data, such as sensor temperature, operating voltage, operating time, number of boot cycles and switching frequency, are accessed via IO-Link interface and, where required, easily retrieved for further processing by the controller. The histogram function enables evaluation of frequency distribution throughout the collected process and diagnostic data within a defined period of time. Monitoring and analyzing the required data increases plant efficiency and sustainable process optimization.