• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Tipo di albero
  • Pulses per revolution
  • Sinewave cycles per revolution

Filtrare per caratteristiche

Baugrösse (Flansch)

Hohlwelle

Schutzart EN 60529

Option

Immagine Nome del prodotto Tipo di albero Pulses per revolution Sinewave cycles per revolution
HDmag MHGP 100 Wellenart
  • ø16...80 mm (durchgehende Hohlwelle)
Impulse pro Umdrehung
  • 64 … 131072
Sinusperioden pro Umdrehung
  • 64 … 8192
HDmag MHGP 200 Tipo di albero
  • ø50...180 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 128 … 262144
Sinewave cycles per revolution
  • 128 … 16384
HDmag MHGP 400 Tipo di albero
  • ø70...340 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 256 … 524288
Sinewave cycles per revolution
  • 256 … 32768

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto