• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Dimension
  • Switching frequency range
  • Temperatura d'esercizio
  • Output A
  • Output B

Filtrare per caratteristiche

Ausgang A

Ausgang B

Immagine Nome del prodotto Dimension Switching frequency range Temperatura d'esercizio Output A Output B
MHRM 12G2501

Articolo n..: 10136428

Dimension
  • 12 mm
Switching frequency range
  • 0 … 15 kHz
Temperatura d'esercizio
  • -40 … +120 °C
Output A
  • Push-pull
Output B
  • Push-pull
MHRM 12G5501

Articolo n..: 10147184

Dimension
  • 12 mm
Switching frequency range
  • 0 … 15 kHz
Temperatura d'esercizio
  • -40 … +85 °C
Output A
  • Push-pull
Output B
  • None
MHRM 12G5501/S14

Articolo n..: 10146622

Dimension
  • 12 mm
Switching frequency range
  • 0 … 15 kHz
Temperatura d'esercizio
  • -40 … +85 °C
Output A
  • Push-pull
Output B
  • None

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto