• Image
  • Product name
  • Size (flange)
  • Shaft type
  • Pulses per revolution
  • Output stages

Filter by attributes

Baugrösse (Flansch)

Vollwelle

Hohlwelle

Impulse/Perioden pro Umdrehung

Ausgangsstufen

Schutzart EN 60529

Zulassungen

Image Product name Size (flange) Shaft type Pulses per revolution Output stages
optoPulse EIL580P-B Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø8...15 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø9,52 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø12,7 mm (einseitig offene Hohlwelle)
Impulse pro Umdrehung
  • 1 … 65536
Ausgangsstufen
  • TTL/RS422
  • HTL/Gegentakt
Inquire
optoPulse EIL580P-SC Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø10 x 20 mm, Vollwelle mit Fläche
  • ø3/8" x 4/5" (ø9,525 x 20,32 mm), Vollwelle mit Fläche
Impulse pro Umdrehung
  • 1 … 65536
Ausgangsstufen
  • TTL/RS422
  • HTL/Gegentakt
Inquire
optoPulse EIL580P-SQ Baugrösse (Flansch)
  • 2,5 x 2,5" (63,5 x 63,5 mm)
Wellenart
  • ø10 x 20 mm, Vollwelle mit Fläche
  • ø3/8" x 4/5" (ø9,525 x 20,32 mm), Vollwelle mit Fläche
Impulse pro Umdrehung
  • 1 … 65536
Ausgangsstufen
  • TTL/RS422
  • HTL/Gegentakt
Inquire
optoPulse EIL580P-SY Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø6 x 10 mm, Vollwelle mit Fläche
Impulse pro Umdrehung
  • 1 … 65536
Ausgangsstufen
  • TTL/RS422
  • HTL/Gegentakt
Inquire
optoPulse EIL580P-T Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø8...15 mm (durchgehende Hohlwelle)
  • ø9,52 mm (durchgehende Hohlwelle)
  • ø12,7 mm (durchgehende Hohlwelle)
Impulse pro Umdrehung
  • 1 … 65536
Ausgangsstufen
  • TTL/RS422
  • HTL/Gegentakt
Inquire
optoPulse ExEIL580P-B Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø8...15 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø9,52 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø12,7 mm (einseitig offene Hohlwelle)
Impulse pro Umdrehung
  • 1 … 65536
Ausgangsstufen
  • TTL/RS422
  • HTL/Gegentakt
Inquire
optoPulse ExEIL580P-SC Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø10 x 20 mm, Vollwelle mit Fläche
Impulse pro Umdrehung
  • 1 … 65536
Ausgangsstufen
  • TTL/RS422
  • HTL/Gegentakt
Inquire
optoPulse ExEIL580P-SY Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Pulses per revolution
  • 1 … 65536
Output stages
  • TTL/RS422
  • HTL/push-pull
Inquire
optoPulse ExEIL580P-T Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø8...15 mm (through hollow shaft)
  • ø9.52 mm (through hollow shaft)
  • ø12.7 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 1 … 65536
Output stages
  • TTL/RS422
  • HTL/push-pull
Inquire
HMG10-B - Incremental Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Pulses per revolution
  • 1 … 131072
Output stages
  • TTL/HTL (Vin = Vout)
Inquire
HMG10-T - Incremental Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 1 … 131072
Output stages
  • TTL/HTL (Vin = Vout)
Inquire
HMG10P-B - CANopen® Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Inquire
HMG10P-B - DeviceNet Baugrösse (Flansch)
  • ø105 mm
Wellenart
  • ø16...20 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø17 mm (Konuswelle 1:10)
Inquire
HMG10P-B - EtherCAT Baugrösse (Flansch)
  • ø105 mm
Wellenart
  • ø16...20 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø17 mm (Konuswelle 1:10)
Inquire
HMG10P-B - EtherNet/IP Baugrösse (Flansch)
  • ø105 mm
Wellenart
  • ø16...20 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø17 mm (Konuswelle 1:10)
Inquire
HMG10P-B - Profibus DP Baugrösse (Flansch)
  • ø105 mm
Wellenart
  • ø16...20 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø17 mm (Konuswelle 1:10)
Inquire
HMG10P-B - PROFINET Baugrösse (Flansch)
  • ø105 mm
Wellenart
  • ø16...20 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø17 mm (Konuswelle 1:10)
Inquire
HMG10P-B - SSI Baugrösse (Flansch)
  • ø105 mm
Wellenart
  • ø16...20 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø17 mm (Konuswelle 1:10)
Inquire
HMG10P-T - CANopen® Baugrösse (Flansch)
  • ø105 mm
Wellenart
  • ø16...20 mm (durchgehende Hohlwelle)
Inquire
HMG10P-T - DeviceNet Baugrösse (Flansch)
  • ø105 mm
Wellenart
  • ø16...20 mm (durchgehende Hohlwelle)
Inquire
HMG10P-T - EtherCAT Baugrösse (Flansch)
  • ø105 mm
Wellenart
  • ø16...20 mm (durchgehende Hohlwelle)
Inquire
HMG10P-T - EtherNet/IP Baugrösse (Flansch)
  • ø105 mm
Wellenart
  • ø16...20 mm (durchgehende Hohlwelle)
Inquire
HMG10P-T - PROFINET Baugrösse (Flansch)
  • ø105 mm
Wellenart
  • ø16...20 mm (durchgehende Hohlwelle)
Inquire
HMG10P-T - SSI Baugrösse (Flansch)
  • ø105 mm
Wellenart
  • ø16...20 mm (durchgehende Hohlwelle)
Inquire
PMG10 - Inkremental Baugrösse (Flansch)
  • ø115 mm
Wellenart
  • ø11 mm Vollwelle
Impulse pro Umdrehung
  • 1 … 131072
Ausgangsstufen
  • TTL/HTL (Vin = Vout)
Inquire
PMG10P - CANopen® Baugrösse (Flansch)
  • ø115 mm
Wellenart
  • ø11 mm Vollwelle
Inquire
PMG10P - DeviceNet Baugrösse (Flansch)
  • ø115 mm
Wellenart
  • ø11 mm Vollwelle
Inquire
PMG10P - EtherCAT Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Inquire
PMG10P - EtherNet/IP Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm Vollwelle
Inquire
PMG10P - Profibus DP Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Inquire

Did not find what you were looking for?

To the top