• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Szerokość / średnica
  • Housing material
  • Sensing distance max.
  • Features

Filtruj według atrybutów

Erfassungsbereich

Gehäuseausführung

Baugrösse

Lichtquelle

Ausgangsschaltung/Interface

Schutzart/Zulassungen

Obraz Nazwa produktu Product group Szerokość / średnica Housing material Sensing distance max. Features
SCATEC-10 FLDM 170C1011/S42

Nr artykułu: 10153178

Produktgruppe
  • Exemplarzähler
  • precision
Breite / Durchmesser
  • 30 mm
Gehäusematerial
  • Zink-Druckguss
Reichweite max.
  • 0 … 90 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Optokoppler
  • 50 °C
  • IP 54
Dowiadywać się
SCATEC-15 FLDM 170C1030/S42

Nr artykułu: 10153179

Produktgruppe
  • Exemplarzähler
  • precision
Breite / Durchmesser
  • 30 mm
Gehäusematerial
  • Zink-Druckguss
Reichweite max.
  • 0 … 120 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Optokoppler
  • 50 °C
  • IP 54
Dowiadywać się
SCATEC-10 FLDM 170G1011/S42

Nr artykułu: 10153175

Produktgruppe
  • Exemplarzähler
  • precision
Breite / Durchmesser
  • 30 mm
Gehäusematerial
  • Zink-Druckguss
Reichweite max.
  • 0 … 90 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • 50 °C
  • IP 54
Dowiadywać się
SCATEC-15 FLDM 170G1030/S42

Nr artykułu: 10149139

Product group
  • Copy counters
  • precision
Szerokość / średnica
  • 30 mm
Housing material
  • Die-cast zinc
Sensing distance max.
  • 0 … 120 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • 50 °C
  • IP 54
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt