• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Szerokość / średnica
  • Housing material
  • Sensing distance max.
  • Features

Filtruj według atrybutów

Erfassungsbereich

Gehäuseausführung

Baugrösse

Lichtquelle

Ausgangsschaltung/Interface

Schutzart/Zulassungen

Obraz Nazwa produktu Product group Szerokość / średnica Housing material Sensing distance max. Features
SCATEC-2 FLDK 110C1003/S42

Nr artykułu: 10152352

Produktgruppe
  • Exemplarzähler
  • universal
Breite / Durchmesser
  • 30 mm
Gehäusematerial
  • PA 6
Reichweite max.
  • 0 … 60 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Optokoppler
  • 50 °C
  • IP 54
Dowiadywać się
SCATEC-2 FLDK 110C1005/S42

Nr artykułu: 11100809

Produktgruppe
  • Exemplarzähler
  • universal
Breite / Durchmesser
  • 30 mm
Gehäusematerial
  • PA 6
Reichweite max.
  • 0 … 120 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Optokoppler
  • 50 °C
  • IP 54
Dowiadywać się
SCATEC-2 FLDK 110G1003/S14

Nr artykułu: 10151988

Product group
  • Copy counters
  • universal
Szerokość / średnica
  • 30 mm
Housing material
  • PA 6
Sensing distance max.
  • 0 … 60 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • 50 °C
  • IP 54
Dowiadywać się
SCATEC-2 FLDK 110G1003/S42

Nr artykułu: 10152351

Product group
  • Copy counters
  • universal
Szerokość / średnica
  • 30 mm
Housing material
  • PA 6
Sensing distance max.
  • 0 … 60 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • 50 °C
  • IP 54
Dowiadywać się
SCATEC-2 FLDK 110G1005/S14

Nr artykułu: 10164310

Product group
  • Copy counters
  • universal
Szerokość / średnica
  • 30 mm
Housing material
  • PA 6
Sensing distance max.
  • 0 … 120 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • 50 °C
  • IP 54
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt