• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Erfassungsbereich Sd
  • Features

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Reichweite max.

Gehäuse

Gehäuseausführung

Anschlussart

Ausgangsschaltung

Besondere Eigenschaften

Arbeitstemperatur

Einstellbarkeit

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Erfassungsbereich Sd Features
UNAR 12N1914/S14H

Artikelnr.: 11182657

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
Gehäuse
  • 12 mm x 70 mm
  • Stahl rostfrei
  • Chemisch robust
Erfassungsbereich Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UNAR 12N3914/S14H

Artikelnr.: 11182658

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
Gehäuse
  • 12 mm x 70 mm
  • Stahl rostfrei
  • Chemisch robust
Erfassungsbereich Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UNAR 12P1914/S14H

Artikelnr.: 11182659

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
Gehäuse
  • 12 mm x 70 mm
  • Stahl rostfrei
  • Chemisch robust
Erfassungsbereich Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UNAR 12P3914/S14H

Artikelnr.: 11182700

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
Gehäuse
  • 12 mm x 70 mm
  • Stahl rostfrei
  • Chemisch robust
Erfassungsbereich Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
URAR 12N8914/S14H

Artikelnr.: 11182705

Produktgruppe
  • Ultraschall Reflexionsschranken
Gehäuse
  • 12 mm x 70 mm
  • Stahl rostfrei
  • Chemisch robust
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 200 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO) / Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • 60 °C
  • IP 67
Anfragen
URAR 12P8914/S14H

Artikelnr.: 11182706

Produktgruppe
  • Ultraschall Reflexionsschranken
Gehäuse
  • 12 mm x 70 mm
  • Stahl rostfrei
  • Chemisch robust
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 200 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO) / Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • 60 °C
  • IP 67
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben