Oferta produktów

Miniaturowe czujniki z IO-Link

  • Kompaktowy czujnik 12,9 x 23 x 32,2 mm
  • Rozszerzone funkcje, takie jak ustawienie szerokości płata dźwiękowego, filtr średniej kroczącej lub filtr zakłóceń
  • Najkrótsza w klasie strefa martwa wynosząca 15 mm
  • Zakres detekcji do 500 mm
Im Produktselektor öffnen
Cylindrical design

Budowa cylindryczna

  • Kompaktowa obudowa M12
  • Wytrzymała obudowa z metalu w IP 67
  • Wariant z dyszą dźwiękową
  • Zakres detekcji do 400 mm
Im Produktselektor öffnen
Quaderförmige, schmale Bauform

Quaderförmige, schmale Bauform

  • Weltweit kleinster Sensor mit 10 × 14 × 27 mm
  • Nur 4 Gramm Gewicht
  • Sehr schmale Schallkeule für Öffnungen bis Ø3 mm
  • Variante mit flachem Gehäuse
  • Erfassungsbereiche bis 200 mm
Im Produktselektor öffnen

Ihr Nutzen

Anwendungen

Technologie

Downloads
Fach- und Anwenderberichte / White Paper


Nach oben