• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Messweise
  • Features

Filtrer les résultats

Produktgruppe

Erfassungsbereich

Bauform

Gehäuseausführung

Baugrösse

Anschlussart

Schutzart/Zulassungen

Ausgangsschaltung/Interface

Einsatzgebiet

Einstellbarkeit

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Messweise Features
CFAK 18N1100

Numéro d'article: 11001673

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
  • in direktem Medienkontakt
Gehäuse
  • 18 mm x 63,5 mm
  • Kunststoff
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 5 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (aktive Fläche/Sensor)
Renseigner
CFAK 18N1200

Numéro d'article: 11001668

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
  • in direktem Medienkontakt
Gehäuse
  • 18 mm x 63,5 mm
  • Kunststoff
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 15 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (aktive Fläche/Sensor)
Renseigner
CFAK 18N3100

Numéro d'article: 11001674

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
  • in direktem Medienkontakt
Gehäuse
  • 18 mm x 63,5 mm
  • Kunststoff
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 5 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (aktive Fläche/Sensor)
Renseigner
CFAK 18N3200

Numéro d'article: 11001669

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
  • in direktem Medienkontakt
Gehäuse
  • 18 mm x 63,5 mm
  • Kunststoff
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 15 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (aktive Fläche/Sensor)
Renseigner
CFAK 18P1100

Numéro d'article: 10165163

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
  • in direktem Medienkontakt
Gehäuse
  • 18 mm x 63,5 mm
  • Kunststoff
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 5 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (aktive Fläche/Sensor)
Renseigner
CFAK 18P1200

Numéro d'article: 11001670

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
  • in direktem Medienkontakt
Gehäuse
  • 18 mm x 63,5 mm
  • Kunststoff
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 15 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (aktive Fläche/Sensor)
Renseigner
CFAK 18P3100

Numéro d'article: 11001672

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
  • in direktem Medienkontakt
Gehäuse
  • 18 mm x 63,5 mm
  • Kunststoff
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 5 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (aktive Fläche/Sensor)
Renseigner
CFAK 18P3200

Numéro d'article: 11001671

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
  • in direktem Medienkontakt
Gehäuse
  • 18 mm x 63,5 mm
  • Kunststoff
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 15 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (aktive Fläche/Sensor)
Renseigner
CFAM 12N1600

Numéro d'article: 10119679

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 12 mm x 60 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Renseigner
CFAM 12N1600/S14

Numéro d'article: 10119689

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 12 mm x 76 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Renseigner
CFAM 12N3600

Numéro d'article: 10119682

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 12 mm x 60 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Renseigner
CFAM 12N3600/S14

Numéro d'article: 10119688

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 12 mm x 76 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Renseigner
CFAM 12P1600

Numéro d'article: 10236343

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 12 mm x 60 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Renseigner
CFAM 12P1600/S14

Numéro d'article: 10236345

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 12 mm x 76 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Renseigner
CFAM 12P3600

Numéro d'article: 10238060

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 12 mm x 60 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Renseigner
CFAM 12P3600/S14

Numéro d'article: 10119690

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 12 mm x 76 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Renseigner
CFAM 18N1600

Numéro d'article: 10119685

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 18 mm x 64 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 8 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Renseigner
CFAM 18N1600/S14

Numéro d'article: 10119696

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 18 mm x 78,5 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 8 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Renseigner
CFAM 18N3600

Numéro d'article: 10119686

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 18 mm x 64 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 8 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Renseigner
CFAM 18N3600/S14

Numéro d'article: 10119695

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 18 mm x 78,5 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 8 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Renseigner
CFAM 18P1600

Numéro d'article: 10236458

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 18 mm x 64 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 8 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Renseigner
CFAM 18P1600/S14

Numéro d'article: 10236459

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 18 mm x 78,5 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 8 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Renseigner
CFAM 18P3600

Numéro d'article: 10119693

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 18 mm x 64 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 8 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Renseigner
CFAM 18P3600/S14

Numéro d'article: 10119694

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 18 mm x 78,5 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 8 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Renseigner
CFDK 25G1125/KS35LN1

Numéro d'article: 11076113

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Kunststoff
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • Gegentakt
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Renseigner
CFDK 25G1125/KS35LN3

Numéro d'article: 11076114

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Kunststoff
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • Gegentakt
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Renseigner
CFDK 25G1125/KS35LN4

Numéro d'article: 11076813

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Kunststoff
  • Bündig
Reichweite max.
  • 8 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • Gegentakt
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Renseigner
CFDK 25G1125/LN1

Numéro d'article: 11050682

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Kunststoff
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • Gegentakt
  • Kabel PVC 3 x 0,14, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Renseigner
CFDK 25G1125/LN3

Numéro d'article: 11050683

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Kunststoff
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • Gegentakt
  • Kabel PVC 3 x 0,14, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Renseigner
CFDK 25G1125/LN4

Numéro d'article: 11076814

Produktgruppe
  • Kapazitive Sensoren
Gehäuse
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Kunststoff
  • Bündig
Reichweite max.
  • 8 mm
Messweise
  • Berührungslos
Features
  • Gegentakt
  • Kabel PVC 3 x 0,14, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet