Technische Daten
Allgemeine Daten
Auflösung
  • 752 × 480 px
Sensortyp
  • 1/3″ CMOS, Monochrom
Beleuchtung
  • integriert, LED Weiß
LED Klasse
  • Risikogruppe 1 (geringes Risiko, EN 62471:2008)
High Resolution Mode
  • Max. 50 Inspektionen pro Sekunde
High Speed Mode (Reduzierte Auflösung)
  • Max. 100 Inspektionen pro Sekunde
Objektabstand min.
  • 50 mm
Anzahl der Jobs (Produkte)
  • ≤ 255
Merkmale je Job
  • 32
Signalverarbeitung
  • Baumer FEX® 4.0
Fehlerbildspeicher
  • 32
Objektiv
  • 10 mm
Elektrische Daten
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 18 … 30 V
Leistungsaufnahme
  • Typ. 5 W (Imax = 1 A bei 24 V)
Digitaleingänge
  • 5 Eingänge (8 … 30 V)
  • Trigger
  • Jobauswahl
  • externer Teach
  • Drehgeber (CH-A, CH-B) 500 kHz
Digitalausgänge
  • 5 Ausgänge (PNP)
  • Pass / Fail
  • Flash Sync
  • Alarm
  • Bildtrigger erlaubt
  • Ergebnis gültig
Inbetriebnahme
  • Ethernet (10BASE-T / 100BASE-TX)
Prozessschnittstelle
  • TCP/UDP (Ethernet)
Visualisierung
  • Web-Interface
Mechanische Daten
Breite
  • 53 mm
Höhe
  • 99,5 mm
Tiefe
  • 38 mm
Gewicht
  • ≤ 250 g
Material
  • Gehäuse: Aluminium
  • Deckglas: PMMA
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur
  • +5 … +60 °C @ T = Messpunkt
Lagertemperatur
  • -20 … +70 °C
Gehäusetemperatur
  • max. 50 °C
Luftfeuchte
  • 0 … 90 % (nicht kondensierend)
Schutzart
  • IP 67
Vibrationsbelastung
  • IEC 60068-2-6
  • IEC 60068-2-64
Mechanische Stossfestigkeit
  • EN 60068-2-27
Merkmalsprüfungen
Lagenachführung
  • Lagenachführung an Konturen
  • Lagenachführung an Kanten
  • Lagenachführung am Kreis
  • Lagenachführung an Textzeile
Geometrie
  • Abstand
  • Kreis
  • Winkel
  • Kanten zählen
  • Punktposition
  • Kantenverlauf
Merkmalsvergleich
  • Konturpunkte zählen
  • Konturvergleich
  • Helligkeit
  • Kontrast
  • Flächengrösse
  • Flächen zählen
  • Mustervergleich
Konformität
Konformität
  • CE
  • RoHS
Nichtflüchtiger Speicher
Flash Speichergrösse
  • 256 Mbit Flash S29GL256P10FFI010

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
Betriebsanleitung
Application Notes
Softwarepakete
Software
3D CAD / CAE

Zeichnungen
Masszeichnung
Elektrischer Anschluss M12 / 12-polig, A-codiert (Geräteseite)
Ethernet Anschluss M12 / 4-polig (Geräteseite)

Accessories
Stromversorgung
Stromversorgung – Steckernetzgerät 24V/1.0A Int. DC Connector Steckernetzgerät 24V/1.0A Int. DC Connector

Article no.: 11079750

  • Steckernetzgerät 24V/1,0A mit Steckern für EU, US, UK, AU, KR
  • in Kombination mit "Kabel Power Adapter M12/DC Connector" (11048083) geeignet für VCXG.I(.XT), VLXT, VAX und VeriSens
Starter Kit
Starter Kits – Starter Kit VeriSens Universal Starter Kit VeriSens Universal

Article no.: 11075442

  • Konfektioniertes Anschlusskabel M12/12-pol mit Steckernetzgerät 24V/1,0A
  • Ethernet Kabel
  • 90° Befestigungswinkel inkl. Schrauben
  • Schraubendreher
  • Application Suite (Windows) via Download
  • VeriSens nicht enthalten
Objektivzubehör
Objektive / Objektivzubehör – ZVF-Filter Pol. VeriSens ID CS XF ZVF-Filter Pol. VeriSens ID CS XF

Article no.: 11161075

  • Aufsteckbarer Polarisationsfilter für VeriSens ID CS XF
  • Hinweis: Anwendbar nur mit weißer Beleuchtung. Bitte beachten Sie, dass durch den Einsatz von Polarisationsfiltern nur noch ca. 20% des Lichtes den Bildsensor erreichen.
Kabel
Kabel – ESG 34JP2000GS – ESG 34JP1000GS – ESG 34JP0200GS – ESG 34JP0500GS ESG 34JP0200GS
Geschirmtes Kabel 12-polig, weiblich, 2,0m

Article no.: 11201118

  • Geschirmtes Prozess Interfacekabel
  • M12/12-pol Buchse auf offene Enden
  • schleppkettentauglich
  • geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/m, min. 500.000 Torsionszyklen)
  • Länge 2,0 m
Kabel – ESG 34JP2000GS – ESG 34JP1000GS – ESG 34JP0200GS – ESG 34JP0500GS ESG 34JP0500GS
Geschirmtes Kabel 12-polig, weiblich, 5,0 m

Article no.: 11195097

  • Geschirmtes Prozess Interfacekabel
  • M12/12-pol Buchse auf offene Enden
  • schleppkettentauglich
  • geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/m, min. 500.000 Torsionszyklen)
  • Länge 5,0 m
Kabel – ESG 34JP2000GS – ESG 34JP1000GS – ESG 34JP0200GS – ESG 34JP0500GS ESG 34JP1000GS
Geschirmtes Kabel 12-polig, weiblich, 10,0 m

Article no.: 11195098

  • Geschirmtes Prozess Interfacekabel
  • M12/12-pol Buchse auf offene Enden
  • schleppkettentauglich
  • geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/m, min. 500.000 Torsionszyklen)
  • Länge 10,0 m
Kabel – ESG 34JP2000GS – ESG 34JP1000GS – ESG 34JP0200GS – ESG 34JP0500GS ESG 34JP2000GS
Geschirmtes Kabel 12-polig, weiblich, 20,0 m

Article no.: 11195099

  • Geschirmtes Prozess Interfacekabel
  • M12/12-pol Buchse auf offene Enden
  • schleppkettentauglich
  • geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/m, min. 500.000 Torsionszyklen)
  • Länge 20,0 m
ESW 33JP0200GS
90° geschirmtes Kabel 12-polig, weiblich, 2,0 m

Article no.: 11201128

  • Geschirmtes Prozess Interfacekabel
  • 90° abgewinkelte M12/12-pol Buchse auf offene Enden
  • schleppkettentauglich
  • geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/m, min. 500.000 Torsionszyklen)
  • Länge 2,0 m
ESW 33JP0500GS
90° geschirmtes Kabel 12-polig, weiblich, 5,0 m

Article no.: 11195094

  • Geschirmtes Prozess Interfacekabel
  • 90° abgewinkelte M12/12-pol Buchse auf offene Enden
  • schleppkettentauglich
  • geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/m, min. 500.000 Torsionszyklen)
  • Länge 5,0 m
ESW 33JP1000GS
90° geschirmtes Kabel 12-polig, weiblich, 10,0 m

Article no.: 11195095

  • Geschirmtes Prozess Interfacekabel
  • 90° abgewinkelte M12/12-pol Buchse auf offene Enden
  • schleppkettentauglich
  • geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/m, min. 500.000 Torsionszyklen)
  • Länge 10,0 m
ESW 33JP2000GS
90° geschirmtes Kabel 12-polig, weiblich, 20,0 m

Article no.: 11195096

  • Geschirmtes Prozess Interfacekabel
  • 90° abgewinkelte M12/12-pol Buchse auf offene Enden
  • schleppkettentauglich
  • geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/m, min. 500.000 Torsionszyklen)
  • Länge 20,0 m
The selected altAttribute does not exist! KSG 34A/KSG45AR0500G/E

Article no.: 11700905

  • M12, Stecker, D-kodiert, 4-polig; PUR, 500 cm, geschirmt; RJ45, Stecker, 4-polig
  • Geeignet für Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP67; Kopf B: IP20
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle
The selected altAttribute does not exist! KSG 34A/KSG45AR1000G/E

Article no.: 11700904

  • M12, Stecker, D-kodiert, 4-polig; PUR, 1000 cm, geschirmt; RJ45, Stecker, 4-polig
  • Geeignet für Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP67; Kopf B: IP20
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle
The selected altAttribute does not exist! KSG 34A/KSG45AR0200G/E

Article no.: 11700903

  • M12, Stecker, D-kodiert, 4-polig; PUR, 200 cm, geschirmt; RJ45, Stecker, 4-polig
  • Geeignet für Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP67; Kopf B: IP20
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle
The selected altAttribute does not exist! KSW 33A/KSG45AR0200G/E

Article no.: 11701260

  • M12, Stecker, D-kodiert, 4-polig; PUR, 200 cm, geschirmt; RJ45, Stecker, 4-polig
  • Geeignet für Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP67; Kopf B: IP20
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Flammen und Öle
The selected altAttribute does not exist! KSW 33A/KSG45AR0500G/E

Article no.: 11701261

  • M12, male, D-coded, 4-poles; PUR, 500 cm, shielded; RJ45, male, 4-poles
  • Suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP67; Head B: IP20
  • Cable: good resistance against flames, oils
The selected altAttribute does not exist! KSW 33A/KSG45AR1000G/E

Article no.: 11701262

  • M12, male, D-coded, 4-poles; PUR, 1000 cm, shielded; RJ45, male, 4-poles
  • Suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP67; Head B: IP20
  • Cable: good resistance against flames, oils
Cables – Cable Power Adapter M12/DC Connector Cable Power Adapter M12/DC Connector

Article no.: 11048083

  • shielded adapter connection cable
  • M12/12-pin male connector to confectioned DC connector
  • length 2,0 m
  • manufactured cable: 11201118 ESG 34JP0200GS
Mountings and heat sinks
Mountings / Heat sinks – Fixation bracket VeriSens® 1 Fixation bracket VeriSens 1

Article no.: 10159905

  • Fixation bracket for VeriSens vision sensors incl. screws (hexagon socket) and washers
Mountings / Heat sinks – Fixation bracket VeriSens® 2 Fixation bracket VeriSens 2

Article no.: 10159906

  • Fixation bracket for VeriSens vision sensors incl. screws (hexagon socket) and washers
  • 90° angled
Mountings / Heat sinks – VeriSens® laboratory stand VeriSens laboratory stand

Article no.: 11051407

  • stand for VeriSens
  • content: articulated arm, baseplate, one white and one black underlayment, VeriSens mounting with 2 screws (hexagon socket)
  • max. hight of device mounting approx. 28 cm
Mountings / Heat sinks – VS Mounting Adapter – ZVM-Mounting Adapter Smartgrid 90° – ZVM-Mounting Adapter VS UR – ZVM-Mounting Adapter VS UR 90° VS Mounting Adapter

Article no.: 11177010

  • Fixation bracket for VeriSens vision sensors incl. screws (hexagon socket) and washers
  • 90° angled
Illumination accessories
Illumination / Illumination accessories – ZVI-LUMIMAX T1 Adapterkabel VeriSens ZVI-LUMIMAX T1 AdapterCable Illumination
Adapter cable for illumination

Article no.: 11175008

  • adapter cable to connect LUMIMAX Spot5W illuminations to M12/12-pin connector
  • suitable for VeriSens, VCXG.I and VLXT
Illumination / Illumination accessories – ZVI-VB_Fix_Kit_Industrial_Light ZVI-VB_Fix_Kit_Industrial_Light
Illumination fixation kit

Article no.: 11076264

  • VeriSens® illumination fix kit
  • Scales for the documentation of the application setup, also for its replication
  • Use in combination with illumination adapter (for LUMIMAX Spot5W: ZVI-Fix_Kit_Adapter_Spot5W (11175009))
  • Length: 130 mm
Illumination / Illumination accessories – ZVI-Fix_Kit_Adapter_Spot5W ZVI-Fix_Kit_Adapter_Spot5W

Article no.: 11175009

  • mounting adapter to mount LUMIMAX Spot5W illuminations to ZVI-VB_Fix_Kit_Industrial_Light (11076264)
Illumination
Illumination / Illumination accessories – ZVI_LED Spot5WFL-B/SPS-220 – ZVI_LED Spot5WFL-IR850/SPS-220 – ZVI_LED Spot5WFL-R/SPS-220 – ZVI_LED Spot5WFL-W/SPS-100 – ZVI_LED Spot5WFL-W/SPS-220 – ZVI_LED Spot5W-W ZVI-LED Spot5WFL-W/SPS-220

Article no.: 11175031

  • LED spot light
  • white
  • 19… 30 V
  • cable length: 0,15 m
  • diameter: 34 mm
  • adjustable glass optics for spot or broad light
  • integrated flash controller and potentiometer (brightness and exposure time)
  • direct connection to M12/12-pin connector thanks to T-adapter cable (ZVI-LUMIMAX T1-adapter cable illumination (11175008))
  • maximum exposure time 220 µs (maximum frequency 35 Hz)
Illumination / Illumination accessories – ZVI_LED Spot5WFL-B/SPS-220 – ZVI_LED Spot5WFL-IR850/SPS-220 – ZVI_LED Spot5WFL-R/SPS-220 – ZVI_LED Spot5WFL-W/SPS-100 – ZVI_LED Spot5WFL-W/SPS-220 – ZVI_LED Spot5W-W ZVI-LED Spot5WFL-R/SPS-220

Article no.: 11175034

  • LED spot light
  • red
  • 19… 30 V
  • cable length: 0,15 m
  • diameter: 34 mm
  • adjustable glass optics for spot or broad light
  • integrated flash controller and potentiometer (brightness and exposure time)
  • direct connection to M12/12-pin connector thanks to T-adapter cable (ZVI-LUMIMAX T1-adapter cable (11175008))
  • maximum exposure time 220 µs (maximum frequency 35 Hz)
Illumination / Illumination accessories – ZVI_LED Spot5WFL-B/SPS-220 – ZVI_LED Spot5WFL-IR850/SPS-220 – ZVI_LED Spot5WFL-R/SPS-220 – ZVI_LED Spot5WFL-W/SPS-100 – ZVI_LED Spot5WFL-W/SPS-220 – ZVI_LED Spot5W-W ZVI-LED Spot5WFL-IR850/SPS-220

Article no.: 11175035

  • LED spot light
  • infrared
  • 19… 30 V
  • cable length: 0,15 m
  • diameter: 34 mm
  • adjustable glass optics for spot or broad light
  • integrated flash controller and potentiometer (brightness and exposure time)
  • direct connection to M12/12-pin connector thanks to T-adapter cable (ZVI-LUMIMAX T1-Adapter cable illumination (11175008))
  • maximum exposure time 220 µs (maximum frequency 35 Hz)
Illumination / Illumination accessories – ZVI_LED Spot5WFL-B/SPS-220 – ZVI_LED Spot5WFL-IR850/SPS-220 – ZVI_LED Spot5WFL-R/SPS-220 – ZVI_LED Spot5WFL-W/SPS-100 – ZVI_LED Spot5WFL-W/SPS-220 – ZVI_LED Spot5W-W ZVI-LED Spot5WFL-B/SPS-220

Article no.: 11175036

  • LED spot light
  • blue
  • 19… 30 V
  • cable length: 0,15 m
  • diameter: 34 mm
  • adjustable glass optics for spot or broad light
  • integrated flash controller and potentiometer (brightness and exposure time)
  • direct connection to M12/12-pin connector thanks to T-adapter cable (ZVI-LUMIMAX T1-Adapter cable illumination (11175008))
  • maximum exposure time 220 µs (maximum frequency 35 Hz)

To the top