Technical data
General data
Type
  • Diffuse sensors (Leakage sensor)
Response time / release time
  • 0.05 … 5 ms
Measurement type
  • Contact with medium
Type of head (fiber optic cable)
  • Cylindrical smooth (axial)
Width / diameter (head)
  • 13 mm
Height / length (head)
  • 30.9 mm
Depth (head)
  • 9.9 mm
Material (head)
  • PFA
Bending radius
  • 20 mm
Cable jacket diameter
  • 2.2 mm
Material cable jacket
  • PFA (chemically resistant)
Material (fiber optic cable)
  • Plastic
Length (fiber optic cable)
  • 5000 mm
Operating temperature
  • -30 … +70 °C

Downloads
Data sheet
Quickstart
3D CAD / CAE

Zeichnungen
Zeichnungen

Zubehör
Montagezubehör
10114652
Schneidmesser für KS-Lichtleiter

Artikelnr.: 10114652

  • Wird mit jedem Kunststoff-Lichtleiter mitgeliefert
10156738
Lichtleiterverlängerung 2 m

Artikelnr.: 10156738

  • Länge: 2 m / Reichweitenreduktion ca. 25%
10158142
Lichtleiterverlängerung 5 m

Artikelnr.: 10158142

  • Länge: 5 m / Reichweitenreduktion ca. 60%
10145523
Lichtleiterverlängerung 5 m hochflexibel

Artikelnr.: 10145523

  • Länge: 5 m / Reichweitenreduktion ca. 60%

Nach oben