• Bild
  • Produktname
  • Baugrösse (Flansch)
  • Wellenart
  • Impulse/Perioden pro Umdrehung
  • Ausgangsstufen

Nach Eigenschaften filtern

Connection

Bild Produktname Baugrösse (Flansch) Wellenart Impulse/Perioden pro Umdrehung Ausgangsstufen
ITD 70 A 4 Y 7 Baugrösse (Flansch)
  • ø150 mm
Wellenart
  • ø40...65 mm (durchgehende Hohlwelle)
Impulse/Perioden pro Umdrehung
  • 1000 … 2500
Ausgangsstufen
  • TTL Leitungstreiber (kurzschlussfest)
  • HTL Gegentakt (kurzschlussfest)
Anfragen
ITD 70 A 4 Y 9 Baugrösse (Flansch)
  • ø150 mm
Wellenart
  • ø40...65 mm (durchgehende Hohlwelle)
Impulse/Perioden pro Umdrehung
  • 1000 … 2500
Ausgangsstufen
  • TTL Leitungstreiber (kurzschlussfest)
  • HTL Gegentakt (kurzschlussfest)
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben