Datos técnicos
datos generales
Type
  • Background suppression
Version
  • Fixed focus
Light source
  • Pulsed red LED
Sensing distance Tw
  • 50 mm
Sensing range Tb
  • 10 … 50 mm
Output indicator
  • LED yellow
Sensing distance adjustment
  • No
Wave length
  • 660 nm
Datos eléctricos
Response time / release time
  • < 0,5 ms
Voltage supply range +Vs
  • 12 … 30 VDC
Current consumption max. (no load)
  • 40 mA
Current consumption typ.
  • 30 mA
Voltage drop Vd
  • < 2 VDC
Output function
  • Light / dark operate
Output circuit
  • PNP
Output current
  • < 100 mA
Short circuit protection
  • Yes
Reverse polarity protection
  • Yes
Datos mecánicos
Width / diameter
  • 18 mm
Height / length
  • 48,3 mm
Type
  • Cylindrical threaded
Housing material
  • Plastic (ABS TERLURAN)
Front (optics)
  • PMMA
Connection types
  • Cable 4 pin, 2 m
Condiciones ambientales
Protection class
  • IP 67
Operating temperature
  • -25 … +55 °C

Téléchargements
Data sheet
Quickstart
3D CAD / CAE

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement
Progression du faisceau (typiquement)

Accessoires
Périphérie
ZTEST-ALL.DIGITAL
Périphérie

Numéro d'article: 11084377

  • LED (rouge/vert) pour les signaux numériques PNP/NPN
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
ZTEST-ALL.ANALOG
Périphérie

Numéro d'article: 11084376

  • Sortie via l'affichage (V ou mA) ou LED (PNP/NPN)
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
Accessoires de montage
10151658
Accessoires de montage

Numéro d'article: 10151658

  • Mâchoires en acier inoxydable
  • Pivot sphérique en acier zingué
  • Tôle de montage en acier inoxydable
ZADAP-M18.STANDARD
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11172096

  • Matériau: Acier galvanisé
ZADAP-M18.SHORT
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11171584

  • Matériau: Acier galvanisé
ZADAP-M18.LONG
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11172095

  • Matériau: Acier galvanisé
ZADAP-M18.SWING
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11172110

  • Matériau: ABS TERLURAN
ZADAP-M18.MICRO
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11172099

  • Matériau: Acier galvanisé
ZPART-M18.NUT
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11172111

  • Materiau: ABS TERLURAN
  • Pour commande ultérieure après perte

Au sommet