• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Housing
  • Scanning range Sd
  • Features

filtrar por características

Product group

Portée max.

Boîtier

Housing version

Connection types

Output circuit

Particular characteristics

Operating temperature

Adjustability

Imagen Nombre del producto Product group Housing Scanning range Sd Features
UNAM 12N8910/S14OD

Artículo no..: 11053883

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
  • objetos más pequeños/aperturas
Housing
  • 12 mm x 100 mm
  • metal
  • Highspeed
Scanning range Sd
  • 0 … 40 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNAM 12P8910/S14O

Artículo no..: 11053880

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
  • alta velocidad
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
  • Highspeed
Scanning range Sd
  • 10 … 70 mm
Features
  • PNP make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNAM 12P8910/S14OD

Artículo no..: 11053882

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
  • objetos más pequeños/aperturas
Housing
  • 12 mm x 100 mm
  • metal
  • Highspeed
Scanning range Sd
  • 0 … 40 mm
Features
  • PNP make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
URAM 12N8910/S14O

Artículo no..: 11053885

Product group
  • Sensores de reflexión por ultrasonidos
  • alta velocidad
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
  • Highspeed
Scanning range Sd
  • 0 … 70 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
URAM 12N8910/S14OD

Artículo no..: 11053887

Product group
  • Sensores de reflexión por ultrasonidos
  • objetos más pequeños/aperturas
Housing
  • 12 mm x 100 mm
  • metal
  • Highspeed
Scanning range Sd
  • 0 … 40 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
URAM 12P8910/S14O

Artículo no..: 11053884

Product group
  • Sensores de reflexión por ultrasonidos
  • alta velocidad
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
  • Highspeed
Scanning range Sd
  • 0 … 70 mm
Features
  • PNP make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
URAM 12P8910/S14OD

Artículo no..: 11053886

Product group
  • Sensores de reflexión por ultrasonidos
  • objetos más pequeños/aperturas
Housing
  • 12 mm x 100 mm
  • metal
  • Highspeed
Scanning range Sd
  • 0 … 40 mm
Features
  • PNP make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima