• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Housing
  • Scanning range Sd
  • Features

filtrar por características

Product group

Portée max.

Boîtier

Housing version

Connection types

Output circuit

Particular characteristics

Operating temperature

Emitter / receiver

Adjustability

Imagen Nombre del producto Product group Housing Scanning range Sd Features
U500.DA0.2-IAMJ.72F

Artículo no..: 11200625

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Consultar
U500.DA0.2-UAMJ.72F

Artículo no..: 11200623

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Consultar
U500.DA5.2-UAMJ.72F

Artículo no..: 11707836

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 20 … 1500 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Consultar
U500.PA0.2-GP1J.72F

Artículo no..: 11200632

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
  • IO-Link
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Consultar
U500.PA0.2-GP2J.72F

Artículo no..: 11200633

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Consultar
U500.RA0.2-GP1J.72F

Artículo no..: 11200634

Product group
  • Sensores de reflexión por ultrasonidos
  • IO-Link
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Consultar
UR18.DA0.2-IAMJ.9SF

Artículo no..: 11200640

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Consultar
UR18.DA0.2-UAMJ.9SF

Artículo no..: 11200639

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Consultar
UR18.DA5.2-IAMJ.9SF

Artículo no..: 11213065

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Scanning range Sd
  • 20 … 1500 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Consultar
UR18.DA5.2-UAMJ.9SF

Artículo no..: 11220939

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Scanning range Sd
  • 20 … 1500 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Consultar
UR18.PA0.2-GP1J.9SF

Artículo no..: 11200644

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
  • IO-Link
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Consultar
UR18.PA0.2-GP2J.9SF

Artículo no..: 11200645

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Consultar
UR18.RA0.2-GP1J.9SF

Artículo no..: 11200646

Product group
  • Sensores de reflexión por ultrasonidos
  • IO-Link
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Scanning range Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Consultar
U500.TB0.2-ZZZZ.72F

Artículo no..: 11200636

Product group
  • Sensores ultrasónicos de haz continuo
  • Emitter
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 0 … 2000 mm
Features
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Consultar
UR18.TB0.2-ZZZZ.9SF

Artículo no..: 11200648

Product group
  • Sensores ultrasónicos de haz continuo
  • Emitter
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Scanning range Sd
  • 0 … 2000 mm
Features
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Consultar
U500.EB0.2-GP2J.72F

Artículo no..: 11228075

Product group
  • Sensores ultrasónicos de haz continuo
  • IO-Link
  • Receiver
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 0 … 2000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Consultar
UR18.EB0.2-GP2J.9SF

Artículo no..: 11228073

Product group
  • Sensores ultrasónicos de haz continuo
  • IO-Link
  • Receiver
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Scanning range Sd
  • 0 … 2000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima