• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Housing
  • Scanning range Sd
  • Features

filtrar por características

Product group

Portée max.

Boîtier

Housing version

Connection types

Output circuit

Particular characteristics

Operating temperature

Adjustability

Imagen Nombre del producto Product group Housing Scanning range Sd Features
UNAM 12N1914/S14D

Artículo no..: 10158649

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
  • objetos más pequeños/aperturas
Housing
  • 12 mm x 100 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 5 … 70 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNAM 12N8910/S14OD

Artículo no..: 11053883

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
  • objetos más pequeños/aperturas
Housing
  • 12 mm x 100 mm
  • metal
  • Highspeed
Scanning range Sd
  • 0 … 40 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNAM 12P1914/S14D

Artículo no..: 10145833

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
  • objetos más pequeños/aperturas
Housing
  • 12 mm x 100 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 5 … 70 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNAM 12P8910/S14OD

Artículo no..: 11053882

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
  • objetos más pequeños/aperturas
Housing
  • 12 mm x 100 mm
  • metal
  • Highspeed
Scanning range Sd
  • 0 … 40 mm
Features
  • PNP make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNCK 09G8914/D1

Artículo no..: 11007884

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
Housing
  • 8,6 mm x 82 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNCK 09G8914/KS35AD1

Artículo no..: 11007885

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
Housing
  • 8,6 mm x 82 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • Push-pull
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Consultar
UNDK 09G8914/D1

Artículo no..: 11007886

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
  • objetos más pequeños/aperturas
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Consultar
URAM 12N8910/S14OD

Artículo no..: 11053887

Product group
  • Sensores de reflexión por ultrasonidos
  • objetos más pequeños/aperturas
Housing
  • 12 mm x 100 mm
  • metal
  • Highspeed
Scanning range Sd
  • 0 … 40 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima