• Image
  • Nom de produit
  • Taille (bride)
  • Type d’axe
  • Tension à vide

Filtrer les résultats

Size (flange)

Solid shaft

Hollow shaft

Open-circuit voltage

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Option

Image Nom de produit Taille (bride) Type d’axe Tension à vide
EExGP 0,2 Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Tension à vide
  • 20...150 mV à 1 t/min
Renseigner
GT 5 Taille (bride)
  • ø52 mm
Type d’axe
  • ø8...12 mm (non traversant)
Tension à vide
  • 7...10 mV à 1 t/min
Renseigner
GT 7 Taille (bride)
  • ø85 mm
Type d’axe
  • ø12...16 mm (non traversant)
Tension à vide
  • 10...60 mV à 1 t/min
Renseigner
GT 9 Taille (bride)
  • ø89 mm
Type d’axe
  • ø12...16 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Tension à vide
  • 10...20 mV à 1 t/min
Renseigner
GTB 9 Taille (bride)
  • ø95 mm
Type d’axe
  • ø12...16 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Tension à vide
  • GTB 9.06: 10...20 mV à 1 t/min
  • GTB 9.16: 60 mV à t/min
Renseigner
GTF 7 Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Tension à vide
  • 10...60 mV à 1 t/min
Renseigner
TDP 0,09 Taille (bride)
  • ø85 mm
Type d’axe
  • ø6 mm axe
Tension à vide
  • 10...60 mV à 1 t/min
Renseigner
TDP 13, TDPZ 13 Taille (bride)
  • ø120 mm
  • ø165 mm
  • ø175 mm
Type d’axe
  • ø14...18 mm axe
Tension à vide
  • 20...200 mV à 1 t/min
Renseigner
TDP0,2 LT-4 B10 55

Numéro d'article: 11070721

Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe (avec clavette)
Tension à vide
  • 60 mV à t/min
Renseigner
TDPZ0,2 LT-4 B10 55

Numéro d'article: 11070726

Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe (avec clavette)
Tension à vide
  • 60 mV à t/min
Renseigner
TG 74 d Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø14 mm axe
Renseigner
APY 100

Numéro d'article: 11070714

Taille (bride)
  • 4.528" DIA
Type d’axe
  • .312" DIA / .318" DIA axe
Tension à vide
  • 100 V à 1000 t/min
Renseigner
APY 50

Numéro d'article: 11071028

Taille (bride)
  • 4.528" DIA
Type d’axe
  • .312" DIA / .318" DIA axe
Tension à vide
  • 50 V à 1000 t/min
Renseigner
FAPY 100

Numéro d'article: 11055498

Taille (bride)
  • 3.88"
Type d’axe
  • .312" DIA / .318" DIA axe
Tension à vide
  • 100 V à 1000 t/min
Renseigner
FAPY 50

Numéro d'article: 11055497

Taille (bride)
  • 3.88"
Type d’axe
  • .312" DIA / .318" DIA axe
Tension à vide
  • 50 V à 1000 t/min
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet