• Imagen
  • Nombre del producto
  • Nominal strain
  • Dimensions
  • Mechanical mounting
  • Output signal

filtrar por características

Allongement nominal

Imagen Nombre del producto Nominal strain Dimensions Mechanical mounting Output signal
DST20-A102P

Artículo no..: 11231318

Nominal strain
  • 0 ... 1000 μm/m
Dimensions
  • 12 mm x 10 mm x 28 mm
Mechanical mounting
  • 2 x M4 screws
Output signal
  • mV/V
Consultar
DST20-A500P

Artículo no..: 11231317

Nominal strain
  • 0 ... 500 μm/m
Dimensions
  • 12 mm x 10 mm x 28 mm
Mechanical mounting
  • 2 x M4 screws
Output signal
  • mV/V
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima