Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Diamètre de l'axe D1
  • 8 mm
Diamètre de l'axe D2
  • 10 mm
Vitesse de rotation
  • ≤12000 t/min
Température d'utilisation
  • -10...+80 °C
Moment d'inertie
  • 35 gcm²
Rigidité en torsion du ressort
  • 30 Nm/rad
Rigidité radiale
  • 40 N/mm
Couple max.
  • 60 Ncm
Déplacement axial
  • ± 0,4 mm
Déplacement parallèle
  • ± 0,3 mm
Déplacement angulaire
  • ± 2,5 °
Poids
  • 30 g
Matière
  • Bagues : Aluminium
  • Soufflet : PVC

Téléchargements
Fiche technique

Au sommet