• Image
  • Nom de produit
  • Matériau
  • Rugosité des parties en contact
  • Max. pression du process
  • Conformité et approbations
B02 - BHC 3A DN 76
Réinitialiser le filtre

Filtrer les résultats

Catégorie

Raccord de process

Raccord l’instrument

Conformité et approbations

Image Nom de produit Matériau Rugosité des parties en contact Max. pression du process Conformité et approbations
ZPX4-810

Numéro d'article: 11083160

Matériau
  • AISI 304 (1.4301)
Max. pression du process
  • 40 bar
Renseigner
ZPX2-223

Numéro d'article: 11088059

Matériau
  • EPDM
Conformité et approbations
  • 3-A
  • Certifié FDA
Renseigner
ZPX6-96

Numéro d'article: 11122965

Matériau
  • Laiton
Max. pression du process
  • 70 bar
Renseigner
ZPX5-92

Numéro d'article: 11109168

Matériau
  • AISI 316L (1.4404)
Max. pression du process
  • 10 bar
Conformité et approbations
  • 3-A
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet