• Image
  • Nom de produit
  • Matériau
  • Rugosité des parties en contact
  • Max. pression du process
  • Conformité et approbations
C04 - ISO 2852 (Tri-Clamp), 33.7; 38, Ø 50.5
Réinitialiser le filtre

Filtrer les résultats

Catégorie

Raccord de process

Raccord l’instrument

Conformité et approbations

Image Nom de produit Matériau Rugosité des parties en contact Max. pression du process Conformité et approbations
ZPH3-3213

Numéro d'article: 11190720

Matériau
  • AISI 316L (1.4404)
Rugosité des parties en contact
  • Ra ≤ 0,8 µm
Max. pression du process
  • 40 bar
Conformité et approbations
  • EHEDG
  • 3-A
Renseigner
ZPX4-310

Numéro d'article: 10341806

Matériau
  • AISI 304 (1.4301)
Max. pression du process
  • 40 bar
Renseigner
ZPT4 Matériau
  • AISI 316L (1.4404)
Rugosité des parties en contact
  • Ra ≤ 0,8 µm (ISO 2852 (Tri-Clamp) / connexion de soudage)
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet