• Image
  • Nom de produit
  • Matériau
  • Rugosité des parties en contact
  • Max. pression du process
  • Conformité et approbations
D04 - DIN 11851 (raccord laiterie), DN 50
Réinitialiser le filtre

Filtrer les résultats

Catégorie

Raccord de process

Raccord l’instrument

Conformité et approbations

Image Nom de produit Matériau Rugosité des parties en contact Max. pression du process Conformité et approbations
ZPH3-3225

Numéro d'article: 11190725

Matériau
  • AISI 316L (1.4404)
Rugosité des parties en contact
  • Ra ≤ 0,8 µm
Max. pression du process
  • 10 bar
Conformité et approbations
  • EHEDG
  • 3-A
Renseigner
ZPH3-5225

Numéro d'article: 11190744

Matériau
  • AISI 316L (1.4404)
Rugosité des parties en contact
  • Ra ≤ 0,8 µm
Max. pression du process
  • 25 bar
Conformité et approbations
  • EHEDG
  • 3-A
Renseigner
ZPX4-540

Numéro d'article: 11109921

Matériau
  • AISI 304 (1.4301)
Max. pression du process
  • 40 bar
Renseigner
ZPX3-9150

Numéro d'article: 11153807

Matériau
  • NBR
Max. pression du process
  • 40 bar
Conformité et approbations
  • Certifié FDA
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet