• Image
  • Nom de produit
  • Matériau
  • Rugosité des parties en contact
  • Max. pression du process
  • Conformité et approbations
D05 - DIN 11851 (raccord laiterie), DN 65
Réinitialiser le filtre

Filtrer les résultats

Catégorie

Raccord de process

Raccord l’instrument

Conformité et approbations

Image Nom de produit Matériau Rugosité des parties en contact Max. pression du process Conformité et approbations
ZPH3-5227

Numéro d'article: 11190745

Matériau
  • AISI 316L (1.4404)
Rugosité des parties en contact
  • Ra ≤ 0,8 µm
Max. pression du process
  • 25 bar
Renseigner
ZPX4-740

Numéro d'article: 11147733

Matériau
  • AISI 304 (1.4301)
Max. pression du process
  • 40 bar
Renseigner
ZPX3-9170

Numéro d'article: 11147734

Matériau
  • NBR
Max. pression du process
  • 40 bar
Conformité et approbations
  • Certifié FDA
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet